| CP66xx |
|
||
|---|---|---|---|
| Ausstattung | TFT-Display in fünf Größen – 5,7-Zoll-Display 640 x 480 – 6,5-Zoll-Display 640 x 480 – 12-Zoll-Display 800 x 600 – 15-Zoll-Display 1024 x 768 – 19-Zoll-Display 1280 x 1024 |
||
| Aluminiumfront mit Stahlblechhaube, Frontseite IP 65, Rückseite IP 20 | |||
| Frontfolie in vier Varianten – nur Display – Funktionstasten und 10 SPS-Sondertasten mit LED – numerische Tastatur und 10 SPS-Sondertasten mit LED – alphanumerische PC-Tastatur im US-Layout und 10 SPS-Sondertasten mit LED |
|||
| integrierter PC, 3½-Zoll-Motherboard für Intel®-IXP-Prozessor mit XScale®-Technologie | |||
| Intel® IXP420 mit XScale®-Technologie, 533-MHz-Taktfrequenz | |||
| 128 MB On-Board-RAM | |||
| 32 MB On-Board-Flash | |||
| Slot für 1 Compact-Flash von der Rückseite zugänglich | |||
| Lithiumbatterie der Systemuhr von der Rückseite zugänglich | |||
| On-Board-Grafikadapter, Grafikchip SM501 (max. Auflösung 1280 x 1024) | |||
| 1 Mini-PCI-Slot, z. B. für Feldbusinterfacekarten | |||
| alle Anschlüsse unten auf der Rückseite | |||
| 2-Port-USB-2.0-Schnittstelle | |||
| 2 RJ-45-Ethernet-Anschlüsse 10/100 MBit | |||
| 1 RS232-Schnittstelle, D-Sub, 9-polig | |||
| 24-V-DC-Netzteil | |||
| Betriebstemperaturbereich 0…55 °C | |||
| ausklappbare Klemmhebel zur schnellen Installation ohne lose Teile | |||
| Betriebssystem Microsoft Windows CE, englisch | |||
| Optionen | Touchscreen-Stift mit Wandhalter | ||
| Compact-Flash-Karte | |||
| 1 Mini-PCI-Slot für ab Werk eingebaute Karten mit Feldbusinterface, Ethernet-Port oder NOVRAM | |||
| TwinCAT-Runtime für Windows CE |

Ohne Tasten

Funktionstasten

Numerische Tastatur

Alphanumerische Tastatur
| CP66xx | „Economy“-Einbau-Control-Panel mit Ethernet-Anschluss | Gewicht | Leistungs- aufnahme |
|---|---|---|---|
| CP6608-0000 | 5,7-Zoll-Display 640 x 480 ohne Tasten, ohne Compact-Flash-Slot |
1,1 kg | 12 W |
| CP6608-0001 | 5,7-Zoll-Display 640 x 480 ohne Tasten, ohne Compact-Flash-Slot, Touchscreen |
1,1 kg | 12 W |
| CP6609-0000 | 6,5-Zoll-Display 640 x 480 ohne Tasten |
1,6 kg | 15 W |
| CP6609-0001 | 6,5-Zoll-Display 640 x 480 ohne Tasten, Touchscreen |
1,6 kg | 15 W |
| CP6619-0000 | 6,5-Zoll-Display 640 x 480 Funktionstasten |
1,9 kg | 15 W |
| CP6619-0001 | 6,5-Zoll-Display 640 x 480 Funktionstasten, Touchscreen |
1,9 kg | 15 W |
| CP6629-0000 | 6,5-Zoll-Display 640 x 480 numerische Tastatur |
2,3 kg | 15 W |
| CP6629-0001 | 6,5-Zoll-Display 640 x 480 numerische Tastatur, Touchscreen |
2,3 kg | 15 W |
| CP6601-0000 | 12-Zoll-Display 800 x 600 ohne Tasten |
3,6 kg | 19 W |
| CP6601-0001 | 12-Zoll-Display 800 x 600 ohne Tasten, Touchscreen |
3,6 kg | 19 W |
| CP6601-0010 | 12-Zoll-Display 800 x 600 ohne Tasten, USB-Buchse in der Front |
3,7 kg | 19 W |
| CP6601-0011 | 12-Zoll-Display 800 x 600 ohne Tasten, USB-Buchse in der Front, Touchscreen |
3,7 kg | 19 W |
| CP6611-0000 | 12-Zoll-Display 800 x 600 Funktionstasten |
4,8 kg | 19 W |
| CP6611-0001 | 12-Zoll-Display 800 x 600 Funktionstasten, Touchscreen |
4,8 kg | 19 W |
| CP6621-0000 | 12-Zoll-Display 800 x 600 numerische Tastatur |
5,5 kg | 19 W |
| CP6621-0001 | 12-Zoll-Display 800 x 600 numerische Tastatur, Touchscreen |
5,5 kg | 19 W |
| CP6621-0002 | 12-Zoll-Display 800 x 600 numerische Tastatur, Touchpad |
5,7 kg | 19 W |
| CP6631-0000 | 12-Zoll-Display 800 x 600 alphanumerische Tastatur |
5,7 kg | 19 W |
| CP6631-0001 | 12-Zoll-Display 800 x 600 alphanumerische Tastatur, Touchscreen |
5,7 kg | 19 W |
| CP6631-0002 | 12-Zoll-Display 800 x 600 alphanumerische Tastatur, Touchpad |
5,7 kg | 19 W |
| CP6602-0000 | 15-Zoll-Display 1024 x 768 ohne Tasten |
5,0 kg | 30 W |
| CP6602-0001 | 15-Zoll-Display 1024 x 768 ohne Tasten, Touchscreen |
5,0 kg | 30 W |
| CP6602-0010 | 15-Zoll-Display 1024 x 768 ohne Tasten, USB-Buchse in der Front |
5,1 kg | 30 W |
| CP6602-0011 | 15-Zoll-Display 1024 x 768 ohne Tasten, USB-Buchse in der Front, Touchscreen |
5,1 kg | 30 W |
| CP6612-0000 | 15-Zoll-Display 1024 x 768 Funktionstasten |
6,5 kg | 30 W |
| CP6612-0001 | 15-Zoll-Display 1024 x 768 Funktionstasten, Touchscreen |
6,5 kg | 30 W |
| CP6622-0000 | 15-Zoll-Display 1024 x 768 numerische Tastatur |
7,2 kg | 30 W |
| CP6622-0001 | 15-Zoll-Display 1024 x 768 numerische Tastatur, Touchscreen |
7,2 kg | 30 W |
| CP6622-0002 | 15-Zoll-Display 1024 x 768 numerische Tastatur, Touchpad |
7,2 kg | 30 W |
| CP6632-0000 | 15-Zoll-Display 1024 x 768 alphanumerische Tastatur |
7,3 kg | 30 W |
| CP6632-0001 | 15-Zoll-Display 1024 x 768 alphanumerische Tastatur, Touchscreen |
7,3 kg | 30 W |
| CP6632-0002 | 15-Zoll-Display 1024 x 768 alphanumerische Tastatur, Touchpad |
7,3 kg | 30 W |
| CP6603-0000 | 19-Zoll-Display 1280 x 1024 ohne Tasten |
7,7 kg | 37 W |
| CP6603-0001 | 19-Zoll-Display 1280 x 1024 ohne Tasten, Touchscreen |
7,7 kg | 37 W |
| CP6603-0010 | 19-Zoll-Display 1280 x 1024 ohne Tasten, USB-Buchse in der Front |
7,8 kg | 37 W |
| CP6603-0011 | 19-Zoll-Display 1280 x 1024 ohne Tasten, USB-Buchse in der Front, Touchscreen |
7,8 kg | 37 W |
| CP6613-0000 | 19-Zoll-Display 1280 x 1024 Funktionstasten |
8,8 kg | 37 W |
| CP6613-0001 | 19-Zoll-Display 1280 x 1024 Funktionstasten, Touchscreen |
8,8 kg | 37 W |
| CP6623-0000 | 19-Zoll-Display 1280 x 1024 numerische Tastatur |
10,3 kg | 37 W |
| CP6623-0001 | 19-Zoll-Display 1280 x 1024 numerische Tastatur, Touchscreen |
10,3 kg | 37 W |
| CP6623-0002 | 19-Zoll-Display 1280 x 1024 numerische Tastatur, Touchpad |
10,3 kg | 37 W |
| CP6633-0000 | 19-Zoll-Display 1280 x 1024 alphanumerische Tastatur |
10,3 kg | 37 W |
| CP6633-0001 | 19-Zoll-Display 1280 x 1024 alphanumerische Tastatur, Touchscreen |
10,3 kg | 37 W |
| CP6633-0002 | 19-Zoll-Display 1280 x 1024 alphanumerische Tastatur, Touchpad |
10,3 kg | 37 W |