CP67xx
 
CP67xx Einbau-Control-Panel mit Ethernet-Anschluss

CP67xx | Einbau-Control-Panel mit Ethernet-Anschluss

CP67xx
Einbau-Control-PanelMaßzeichnungen
Ausstattung TFT-Display in drei Größen

– 6,5-Zoll-Display 640 x 480

– 12-Zoll-Display 800 x 600

– 15-Zoll-Display 1024 x 768

Aluminiumgehäuse, Frontseite IP 65, Rückseite IP 20
Frontfolie in vier Varianten

– nur Display

– Funktionstasten und 10 SPS-Sondertasten mit LED

– numerische Tastatur und 10 SPS-Sondertasten mit LED

– alphanumerische PC-Tastatur im US-Layout und 10 SPS-Sondertasten mit LED

Beschriftung der Sondertasten durch Einschubfolien
integrierter PC, AMD-LX800-Prozessor 500 MHz, 256 MB DDR-RAM
64 MB Compact-Flash, Typ I, erweiterter Temperaturbereich
2-Port-USB-2.0-Schnittstelle in der Rückwand
2 RJ-45-Ethernet-Anschlüsse 10/100 MBit
1 RS232-Schnittstelle in der Rückwand, D-Sub, 9-polig
24-V-Stromversorgung, Anschluss in der Rückwand
Betriebstemperaturbereich 0…55 °C
ausklappbare Klemmhebel zur schnellen Installation ohne lose Teile
Betriebssystem Microsoft Windows CE, englisch
Optionen Touchscreen-Stift mit Wandhalter
Tastererweiterungen mit elektromechanischen Schaltern und Tastern
größere Compact-Flash-Karte, intern
Windows XP Embedded
TwinCAT-Runtime für Windows CE
CP67xx Einbau-Control-Panel mit Ethernet-Anschluss - Ohne Tasten

Ohne Tasten

CP67xx Einbau-Control-Panel mit Ethernet-Anschluss - Funktionstasten

Funktionstasten

CP67xx Einbau-Control-Panel mit Ethernet-Anschluss - Numerische Tastatur

Numerische Tastatur

CP67xx Einbau-Control-Panel mit Ethernet-Anschluss - Alphanumerische Tastatur

Alphanumerische Tastatur

 
CP67xx Einbau-Control-Panel mit Ethernet-Anschluss Gewicht Leistungs-
aufnahme
CP6709-0000 6,5-Zoll-Display 640 x 480
ohne Tasten
2,0 kg 15 W
CP6709-0001 6,5-Zoll-Display 640 x 480
ohne Tasten, Touchscreen
2,0 kg 15 W
CP6719-0000 6,5-Zoll-Display 640 x 480
Funktionstasten
2,4 kg 15 W
CP6719-0001 6,5-Zoll-Display 640 x 480
Funktionstasten, Touchscreen
2,4 kg 15 W
CP6729-0000 6,5-Zoll-Display 640 x 480
numerische Tastatur
2,9 kg 15 W
CP6729-0001 6,5-Zoll-Display 640 x 480
numerische Tastatur, Touchscreen
2,9 kg 15 W
CP6701-0000 12-Zoll-Display 800 x 600
ohne Tasten
4,6 kg 19 W
CP6701-0001 12-Zoll-Display 800 x 600
ohne Tasten, Touchscreen
4,6 kg 19 W
CP6711-0000 12-Zoll-Display 800 x 600
Funktionstasten
4,6 kg 19 W
CP6711-0001 12-Zoll-Display 800 x 600
Funktionstasten, Touchscreen
4,6 kg 19 W
CP6721-0000 12-Zoll-Display 800 x 600
numerische Tastatur
4,9 kg 19 W
CP6721-0001 12-Zoll-Display 800 x 600
numerische Tastatur, Touchscreen
5,0 kg 19 W
CP6721-0002 12-Zoll-Display 800 x 600
numerische Tastatur, Touchpad
5,2 kg 19 W
CP6731-0000 12-Zoll-Display 800 x 600
alphanumerische Tastatur
5,4 kg 19 W
CP6731-0001 12-Zoll-Display 800 x 600
alphanumerische Tastatur, Touchscreen
5,5 kg 19 W
CP6731-0002 12-Zoll-Display 800 x 600
alphanumerische Tastatur, Touchpad
5,6 kg 19 W
CP6702-0000 15-Zoll-Display 1024 x 768
ohne Tasten
5,9 kg 30 W
CP6702-0001 15-Zoll-Display 1024 x 768
ohne Tasten, Touchscreen
6,1 kg 30 W
CP6702-0010 15-Zoll-Display 1024 x 768
ohne Tasten, USB-Buchse in der Front
5,9 kg 30 W
CP6702-0011 15-Zoll-Display 1024 x 768
ohne Tasten, USB-Buchse in der Front, Touchscreen
6,1 kg 30 W
CP6712-0000 15-Zoll-Display 1024 x 768
Funktionstasten
5,9 kg 30 W
CP6712-0001 15-Zoll-Display 1024 x 768
Funktionstasten, Touchscreen
6,1 kg 30 W
CP6722-0000 15-Zoll-Display 1024 x 768
numerische Tastatur
6,6 kg 30 W
CP6722-0001 15-Zoll-Display 1024 x 768
numerische Tastatur, Touchscreen
6,8 kg 30 W
CP6722-0002 15-Zoll-Display 1024 x 768
numerische Tastatur, Touchpad
6,5 kg 30 W
CP6732-0000 15-Zoll-Display 1024 x 768
alphanumerische Tastatur
6,8 kg 30 W
CP6732-0001 15-Zoll-Display 1024 x 768
alphanumerische Tastatur, Touchscreen
7,0 kg 30 W
CP6732-0002 15-Zoll-Display 1024 x 768
alphanumerische Tastatur, Touchpad
6,8 kg 30 W