CP68xx
 
CP68xx Einbau-Control-Panel mit DVI/USB-Anschluss

CP68xx | Einbau-Control-Panel mit DVI/USB-Anschluss

CP68xx
Einbau-Control-PanelMaßzeichnungen
Ausstattung TFT-Display in vier Größen

– 6,5-Zoll-Display 640 x 480

– 12-Zoll-Display 800 x 600

– 15-Zoll-Display 1024 x 768

– 19-Zoll-Display 1280 x 1024

Aluminiumgehäuse, Frontseite IP 65, Rückseite IP 20
Frontfolie in fünf Varianten

– nur Display

– Funktionstasten und 10 SPS-Sondertasten mit LED

– numerische Tastatur und 10 SPS-Sondertasten mit LED

– alphanumerische PC-Tastatur im US-Layout und 10 SPS-Sondertasten mit LED

– alphanumerische PC-Tastatur im US-Layout und 16 seitliche SPS-Sondertasten mit LED

Beschriftung der Sondertasten durch Einschubfolien
integriertes DVI/USB-Interface
Anschluss über 3 Steckverbinder für DVI, USB und 24-V-Stromversorgung in der Rückwand
2-Port-USB-Schnittstelle in der Control-Panel-Rückwand
Betriebstemperaturbereich 0…55 °C
ausklappbare Klemmhebel zur schnellen Installation ohne lose Teile
Optionen Touchscreen-Stift mit Wandhalter
Tastererweiterungen mit elektromechanischen Schaltern und Tastern
Platte zur Montage eines CX1010, CX1020, CX1030 oder CX9000/CX9010 hinter einem Einbau-Control-Panel CP68xx mit 6,5-, 10-, 12- oder 15-Zoll-Display, nur zusammen mit einem Control Panel bestellbar
CP68xx Einbau-Control-Panel mit DVI/USB-Anschluss - Ohne Tasten

Ohne Tasten

CP68xx Einbau-Control-Panel mit DVI/USB-Anschluss - Funktionstasten

Funktionstasten

CP68xx Einbau-Control-Panel mit DVI/USB-Anschluss - Numerische Tastatur

Numerische Tastatur

CP68xx Einbau-Control-Panel mit DVI/USB-Anschluss - Alphanumerische Tastatur

Alphanumerische Tastatur

 
CP68xx Einbau-Control-Panel mit DVI/USB-Anschluss - Alphanumerische Tastatur mit seitlichen SPS-Tasten

Alphanumerische Tastatur mit seitlichen SPS-Tasten

 
CP68xx Einbau-Control-Panel mit DVI/USB-Anschluss Gewicht Leistungs-
aufnahme
CP6809-0000 6,5-Zoll-Display 640 x 480
ohne Tasten
1,9 kg 10 W
CP6809-0001 6,5-Zoll-Display 640 x 480
ohne Tasten, Touchscreen
1,9 kg 10 W
CP6819-0000 6,5-Zoll-Display 640 x 480
Funktionstasten
2,2 kg 10 W
CP6819-0001 6,5-Zoll-Display 640 x 480
Funktionstasten, Touchscreen
2,2 kg 10 W
CP6829-0000 6,5-Zoll-Display 640 x 480
numerische Tastatur
2,7 kg 10 W
CP6829-0001 6,5-Zoll-Display 640 x 480
numerische Tastatur, Touchscreen
2,7 kg 10 W
CP6801-0000 12-Zoll-Display 800 x 600
ohne Tasten
4,4 kg 14 W
CP6801-0001 12-Zoll-Display 800 x 600
ohne Tasten, Touchscreen
4,5 kg 14 W
CP6801-0010 12-Zoll-Display 800 x 600
ohne Tasten, USB-Buchse in der Front
4,4 kg 14 W
CP6801-0011 12-Zoll-Display 800 x 600
ohne Tasten, USB-Buchse in der Front, Touchscreen
4,5 kg 14 W
CP6811-0000 12-Zoll-Display 800 x 600
Funktionstasten
4,4 kg 14 W
CP6811-0001 12-Zoll-Display 800 x 600
Funktionstasten, Touchscreen
4,4 kg 14 W
CP6821-0000 12-Zoll-Display 800 x 600
numerische Tastatur
4,8 kg 14 W
CP6821-0001 12-Zoll-Display 800 x 600
numerische Tastatur, Touchscreen
4,9 kg 14 W
CP6821-0002 12-Zoll-Display 800 x 600
numerische Tastatur, Touchpad
5,1 kg 14 W
CP6831-0000 12-Zoll-Display 800 x 600
alphanumerische Tastatur
5,3 kg 14 W
CP6831-0001 12-Zoll-Display 800 x 600
alphanumerische Tastatur, Touchscreen
5,3 kg 14 W
CP6831-0002 12-Zoll-Display 800 x 600
alphanumerische Tastatur, Touchpad
5,4 kg 14 W
CP6802-0000 15-Zoll-Display 1024 x 768
ohne Tasten
5,7 kg 25 W
CP6802-0001 15-Zoll-Display 1024 x 768
ohne Tasten, Touchscreen
5,9 kg 25 W
CP6802-0010 15-Zoll-Display 1024 x 768
ohne Tasten, USB-Buchse in der Front
5,7 kg 25 W
CP6802-0011 15-Zoll-Display 1024 x 768
ohne Tasten, USB-Buchse in der Front, Touchscreen
5,9 kg 25 W
CP6812-0000 15-Zoll-Display 1024 x 768
Funktionstasten
5,7 kg 25 W
CP6812-0001 15-Zoll-Display 1024 x 768
Funktionstasten, Touchscreen
6,0 kg 25 W
CP6822-0000 15-Zoll-Display 1024 x 768
numerische Tastatur
6,4 kg 25 W
CP6822-0001 15-Zoll-Display 1024 x 768
numerische Tastatur, Touchscreen
6,6 kg 25 W
CP6822-0002 15-Zoll-Display 1024 x 768
numerische Tastatur, Touchpad
6,4 kg 25 W
CP6832-0000 15-Zoll-Display 1024 x 768
alphanumerische Tastatur
6,7 kg 25 W
CP6832-0001 15-Zoll-Display 1024 x 768
alphanumerische Tastatur, Touchscreen
6,9 kg 25 W
CP6832-0002 15-Zoll-Display 1024 x 768
alphanumerische Tastatur, Touchpad
6,7 kg 25 W
CP6842-0000 15-Zoll-Display 1024 x 768
alphanumerische Tastatur, seitliche SPS-Tasten
7,4 kg 25 W
CP6842-0001 15-Zoll-Display 1024 x 768
alphanumerische Tastatur, seitliche SPS-Tasten, Touchscreen
7,4 kg 25 W
CP6803-0000 19-Zoll-Display 1280 x 1024
ohne Tasten
9,7 kg 32 W
CP6803-0001 19-Zoll-Display 1280 x 1024
ohne Tasten, Touchscreen
9,6 kg 32 W
CP6803-0010 19-Zoll-Display 1280 x 1024
ohne Tasten, USB-Buchse in der Front
9,7 kg 32 W
CP6803-0011 19-Zoll-Display 1280 x 1024
ohne Tasten, USB-Buchse in der Front, Touchscreen
9,5 kg 32 W
CP6813-0000 19-Zoll-Display 1280 x 1024
Funktionstasten
9,7 kg 32 W
CP6813-0001 19-Zoll-Display 1280 x 1024
Funktionstasten, Touchscreen
9,5 kg 32 W
CP6823-0000 19-Zoll-Display 1280 x 1024
numerische Tastatur
10,1 kg 32 W
CP6823-0001 19-Zoll-Display 1280 x 1024
numerische Tastatur, Touchscreen
10,0 kg 32 W
CP6823-0002 19-Zoll-Display 1280 x 1024
numerische Tastatur, Touchpad
10,1 kg 32 W
CP6833-0000 19-Zoll-Display 1280 x 1024
alphanumerische Tastatur
11,1 kg 32 W
CP6833-0001 19-Zoll-Display 1280 x 1024
alphanumerische Tastatur, Touchscreen
11,0 kg 32 W
CP6833-0002 19-Zoll-Display 1280 x 1024
alphanumerische Tastatur, Touchpad
11,1 kg 32 W