Control Panel

Einbau-Control-Panel CP6xxx

Control Panel zur Montage in der Schaltschranktür

Die Einbau-Control-Panel CP6xxx sind konzipiert für den Schaltschrankeinbau. Nur 4 mm der Front sind vor der Schaltschrankwand sichtbar. Die Montage erfolgt mit herausklappbaren Klemmhebeln, die eine sehr einfache Installation ohne lose Teile erlauben.

Die Einbau-Control-Panel CP6xxx werden angeboten mit 6,5-, 12-, 15- oder 19-Zoll-TFT-Display, mit Touchscreen oder Touchpad, als Monitor ohne Tastatur oder mit Folientastatur in verschiedenen Abstufungen bis hin zur alphanumerischen Volltastatur mit 10 SPS-Sondertasten und 10 Leuchtdioden. Tastererweiterungen mit elektromechanischen Tastern stehen in der gleichen Vielfalt zur Verfügung wie bei der Baureihe CP7xxx.

 

Die Einbau-Control-Panel werden über verschiedene Interfaces mit dem PC verbunden:

Die Ethernet-Control-Panel mit integriertem Prozessor können auch als eigenständige Steuerung eingesetzt werden. Für größere Rechenleistung mit Intel® Core™ Duo und Core™2 Duo stehen die Einbau-Panel-PCs CP62xx, CP63xx, CP64xx oder CP65xx mit der gleichen Front zur Verfügung.

Halterung
Halterung

Die Klemmhebel werden
gelöst,

Halterung

herausgeklappt

Halterung

und festgezogen.