CP70xx
 
CP70xx Control Panel mit CP-Link-Anschluss

CP70xx | Control Panel mit CP-Link-Anschluss

CP70xx
Control PanelMaßzeichnungen
Ausstattung TFT-Display in drei Größen

– 6,5-Zoll-Display 640 x 480

– 12-Zoll-Display 800 x 600

– 15-Zoll-Display 1024 x 768

Aluminiumgehäuse, spritzwassergeschützt IP 65
Frontfolie in vier Varianten

– nur Display

– Funktionstasten und 10 SPS-Sondertasten mit LED

– numerische Tastatur und 10 SPS-Sondertasten mit LED

– alphanumerische PC-Tastatur im US-Layout und 10 SPS-Sondertasten mit LED

Beschriftung der Sondertasten durch Einschubfolien
integriertes CP-Link-Interface
Anschluss über 2 BNC-Buchsen in der Rückwand
Betriebstemperaturbereich 0…55 °C
zur Montage 4 M6 x 18-mm-Gewindebohrungen in der Rückwand
Optionen Tastaturbuchse, IP 65, in der Rückwand
serielle Schnittstelle, IP-65-Buchse in der Rückwand
Touchscreen-Stift mit Halter
Zusatztastatur IP 65 oder Ablage für Tastatur und Werkzeug
Tastererweiterungen mit elektromechanischen Schaltern und Tastern
Adapterplatte zur Tragarmbefestigung
CP70xx Control Panel mit CP-Link-Anschluss - Ohne Tasten

Ohne Tasten

CP70xx Control Panel mit CP-Link-Anschluss - Funktionstasten

Funktionstasten

CP70xx Control Panel mit CP-Link-Anschluss - Numerische Tastatur

Numerische Tastatur

CP70xx Control Panel mit CP-Link-Anschluss - Alphanumerische Tastatur

Alphanumerische Tastatur

 
CP70xx Control Panel mit CP-Link-Anschluss Gewicht Leistungs-
aufnahme
CP7009-0000 6,5-Zoll-Display 640 x 480
ohne Tasten
2,2 kg 10 W
CP7009-0001 6,5-Zoll-Display 640 x 480
ohne Tasten, Touchscreen
2,2 kg 10 W
CP7019-0000 6,5-Zoll-Display 640 x 480
Funktionstasten
2,6 kg 10 W
CP7019-0001 6,5-Zoll-Display 640 x 480
Funktionstasten, Touchscreen
2,6 kg 10 W
CP7029-0000 6,5-Zoll-Display 640 x 480
numerische Tastatur
3,1 kg 10 W
CP7029-0001 6,5-Zoll-Display 640 x 480
numerische Tastatur, Touchscreen
3,1 kg 10 W
CP7001-0000 12-Zoll-Display 800 x 600
ohne Tasten
4,0 kg 14 W
CP7001-0001 12-Zoll-Display 800 x 600
ohne Tasten, Touchscreen
4,1 kg 14 W
CP7001-0010 12-Zoll-Display 800 x 600
ohne Tasten, Tastaturbuchse in der Front
4,0 kg 14 W
CP7001-0011 12-Zoll-Display 800 x 600
ohne Tasten, Tastaturbuchse in der Front , Touchscreen
4,1 kg 14 W
CP7011-0000 12-Zoll-Display 800 x 600
Funktionstasten
4,1 kg 14 W
CP7011-0001 12-Zoll-Display 800 x 600
Funktionstasten, Touchscreen
4,1 kg 14 W
CP7021-0000 12-Zoll-Display 800 x 600
numerische Tastatur
4,3 kg 14 W
CP7021-0001 12-Zoll-Display 800 x 600
numerische Tastatur, Touchscreen
4,4 kg 14 W
CP7021-0002 12-Zoll-Display 800 x 600
numerische Tastatur, Touchpad
4,6 kg 14 W
CP7031-0000 12-Zoll-Display 800 x 600
alphanumerische Tastatur
5,0 kg 14 W
CP7031-0001 12-Zoll-Display 800 x 600
alphanumerische Tastatur, Touchscreen
5,1 kg 14 W
CP7031-0002 12-Zoll-Display 800 x 600
alphanumerische Tastatur, Touchpad
5,2 kg 14 W
CP7002-0000 15-Zoll-Display 1024 x 768
ohne Tasten
5,8 kg 25 W
CP7002-0001 15-Zoll-Display 1024 x 768
ohne Tasten, Touchscreen
6,0 kg 25 W
CP7002-0010 15-Zoll-Display 1024 x 768
ohne Tasten, Tastaturbuchse in der Front
5,8 kg 25 W
CP7002-0011 15-Zoll-Display 1024 x 768
ohne Tasten, Tastaturbuchse in der Front , Touchscreen
6,0 kg 25 W
CP7012-0000 15-Zoll-Display 1024 x 768
Funktionstasten
5,8 kg 25 W
CP7012-0001 15-Zoll-Display 1024 x 768
Funktionstasten, Touchscreen
6,0 kg 25 W
CP7022-0000 15-Zoll-Display 1024 x 768
numerische Tastatur
6,4 kg 25 W
CP7022-0001 15-Zoll-Display 1024 x 768
numerische Tastatur, Touchscreen
6,6 kg 25 W
CP7022-0002 15-Zoll-Display 1024 x 768
numerische Tastatur, Touchpad
6,4 kg 25 W
CP7032-0000 15-Zoll-Display 1024 x 768
alphanumerische Tastatur
6,7 kg 25 W
CP7032-0001 15-Zoll-Display 1024 x 768
alphanumerische Tastatur, Touchscreen
6,9 kg 25 W
CP7032-0002 15-Zoll-Display 1024 x 768
alphanumerische Tastatur, Touchpad
6,6 kg 25 W