CP71xx
 
CP71xx Panel-PC

CP71xx | Panel-PC

Der wasserdichte Industrie-PC mit Steckkarten-Motherboard

Die Panel-PC-Serie CP71xx ist konzipiert für die Montage am Tragarm. Control Panel bilden die Front des IP-65-Panel-PCs. Für jede Anwendung steht somit die passende Displaygröße und Tastatur zur Verfügung. Die Industrie-PCs CP71xx stellen eine leistungsstarke Plattform für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau dar, zum Beispiel mit der Automatisierungssoftware TwinCAT unter Windows XP Embedded oder Windows XP Professional.

Der 4-Slot-Anbau-PC CP71xx ergänzt alle Varianten der Control-Panel-Baureihe CP78xx um einen vollwertigen Industrie-PC. Hinter dem Control Panel wird ein Aluminiumgehäuse mit der Schutzart IP 65 angebracht, das alle Komponenten für einen leistungsstarken PC mit Intel® Core™ Duo oder Core™2 Duo aufnehmen kann. Hinter einer seitlichen Tür kann wahlweise ein CD/DVD-ROM- oder Multi-DVD-4,7-GB-Laufwerk eingebaut werden. Die Kühlung erfolgt über Kühlrippen auf der Außenwand. Ein Lüfter innerhalb des geschlossenen Gehäuses sorgt für gleichmäßige Verteilung der Wärme. Der PC kann bis 45 °C Umgebungstemperatur betrieben werden. Das Gehäuse ist für eine Tragarmmontage mit dem Tragarmsystem Rolec ausgelegt, wobei der Tragarm wahlweise von oben oder unten angebracht werden kann. Die Anschlusskabel werden durch den Tragarm verlegt. Das Gehäuse lässt sich leicht öffnen, ohne das Gerät vom Tragarm abzumontieren, und bietet schnellen Zugang zu allen integrierten Komponenten.

Der Anbau-PC CP71xx ist konzipiert für die Montage hinter einem Beckhoff Control Panel. Die IP-65-Panel-PCs können mit 12-, 15- oder 19-Zoll-LC-Display ausgestattet werden, als Monitor ohne Tasten oder mit Tastaturen in verschiedenen Abstufungen. Optional ist ein Touchscreen oder ein Touchpad erhältlich. Außerdem ist eine große Zahl von Tastererweiterungen verfügbar.

CP71xx Panel-PC - CD/DVD- und Diskettenlaufwerk sind unter der Seitentür zugänglich.

CD/DVD- und Diskettenlaufwerk sind unter der Seitentür zugänglich.

CP71xx Panel-PC - Der Tragarmanschluss erfolgt wahlweise von oben oder unten.

Der Tragarmanschluss erfolgt wahlweise von oben oder unten.

 
CP71xx
Panel-PC 
Gehäuse 4-Slot-Gehäuse
1 Slot für Steckkarten mit einer Länge von bis zu 190 mm
Laufwerke und Steckkarten leicht zugänglich
Tragarmmontage für Rolec-Kupplung 146.025.016 wahlweise von oben oder unten
seitliche Tür zum Zugriff auf das CD/DVD-Laufwerk
Status-LEDs und Reset-Taster hinter der Seitentür
Kartenniederhalter, Betätigung ohne Werkzeug
passive Kühlung durch Kühlrippen am Außengehäuse, interner Lüfter zur gleichmäßigen Wärmeverteilung auf alle Gehäusewände
50 cm freier Raum zur Luftzirkulation rund um den PC erforderlich
Lüfter von außen schnell wechselbar
Schutzart IP 65
Betriebstemperaturbereich 0…45 °C
Fronttableau TFT-Display in drei Größen

– 12-Zoll-Display 800 x 600

– 15-Zoll-Display 1024 x 768

– 19-Zoll-Display 1280 x 1024

Frontfolie in fünf Varianten

– nur Display

– Funktionstasten und 10 SPS-Sondertasten mit LED

– numerische Tastatur und 10 SPS-Sondertasten mit LED

– alphanumerische PC-Tastatur im US-Layout und 10 SPS-Sondertasten mit LED

– alphanumerische PC-Tastatur im US-Layout und 16 seitliche SPS-Sondertasten mit LED

Beschriftung der Sondertasten durch Einschubfolien
Leistungsmerkmale Prozessor Intel® Core™ Duo 2,0 GHz
Steckkarten-Motherboard für Intel® Core™ Duo und Core™2 Duo
3-Slot-Passive-Backplane, 1 PCI-Slot frei verfügbar
512 MB DDR2RAM, erweiterbar auf 2 GB
On-Board-Grafikadapter, Intel® GMA950, DVI-I-Anschluss
On-Board-Dual-Ethernet-Adapter mit 1 x 10/100BASE-T- und 1 x 100/1000BASE-T-Anschluss
SATA-Festplatte, 2½ Zoll, 40 GB
IDE-CD/DVD-ROM-Laufwerk Slimline
4 serielle Schnittstellen RS232 on-board, davon 1 RS232 auf einen internen D-Sub-9-Anschluss geführt, 8 USB 2.0, davon 3 auf interne USB-Buchsen geführt
24-V-DC-Netzteil
Optionen Prozessor Intel® Core™2 Duo
Varianten mit Intel® Celeron® M oder Pentium® M in der Preisliste verfügbar
Touchscreen-Stift mit Halter
Slotblende mit zusätzlichen seriellen Schnittstellen oder USB-2.0-Ports
PCI-Steckkarten: Feldbusinterface, Ethernetadapter, Schnittstellenkarte, Modem oder ISDN-Adapter
2-Port-USB-Schnittstelle IP 65 in der Control-Panel-Rückwand
Compact-Flash
Multi-DVD-4,7-GB-Laufwerk
unterbrechungsfreie Stromversorgung USV
Tastererweiterungen mit elektromechanischen Schaltern und Tastern

CP71xx Panel-PC

CP71xx Panel-PC - Ohne Tasten

Ohne Tasten

CP71xx Panel-PC - Funktionstasten

Funktionstasten

CP71xx Panel-PC - Numerische Tastatur

Numerische Tastatur

CP71xx Panel-PC - Alphanumerische Tastatur

Alphanumerische Tastatur

 
CP71xx Panel-PC - Alphanumerische Tastatur mit seitlichen SPS-Tasten

Alphanumerische Tastatur mit seitlichen SPS-Tasten

 
Bestellangaben ohne Touchscreen mit Touchscreen mit Touchpad
Nur Display
12-Zoll-Display 800 x 600 CP7101-0000 CP7101-0001  
15-Zoll-Display 1024 x 768 CP7102-0000 CP7102-0001  
19-Zoll-Display 1280 x 1024 CP7103-0000 CP7103-0001  
Mit Funktionstasten
12-Zoll-Display 800 x 600 CP7111-0000 CP7111-0001  
15-Zoll-Display 1024 x 768 CP7112-0000 CP7112-0001  
19-Zoll-Display 1280 x 1024 CP7113-0000 CP7113-0001  
Numerische Tastatur
12-Zoll-Display 800 x 600 CP7121-0000 CP7121-0001 CP7121-0002
15-Zoll-Display 1024 x 768 CP7122-0000 CP7122-0001 CP7122-0002
19-Zoll-Display 1280 x 1024 CP7123-0000 CP7123-0001 CP7123-0002
Alphanumerische Tastatur
12-Zoll-Display 800 x 600 CP7131-0000 CP7131-0001 CP7131-0002
15-Zoll-Display 1024 x 768 CP7132-0000 CP7132-0001 CP7132-0002
19-Zoll-Display 1280 x 1024 CP7133-0000 CP7133-0001 CP7133-0002
Alphanumerische Tastatur mit 16 seitlichen SPS-Sondertasten
15-Zoll-Display 1024 x 768 CP7142-0000 CP7142-0001  

Abmessungen

Die Montage des Gerätes muss mit der in der Rückansicht dargestellten Ausrichtung erfolgen.

CP71xx Panel-PC

Abmessungen a b t
Nur Display
CP7101    12"-Display 353,8 mm 326,3 mm 29,5 mm
CP7102    15"-Display 426 mm 395 mm 30,5 mm
CP7103    19"-Display 504 mm 455 mm 47 mm
Mit Funktionstasten
CP7111    12"-Display 353,8 mm 326,3 mm 29,5 mm
CP7112    15"-Display 426 mm 395 mm 30,5 mm
CP7113    19"-Display 504 mm 455 mm 47 mm
Numerische Tastatur
CP7121-0000    12"-Display 406 mm 308,3 mm 29,5 mm
CP7121-0001    12"-Display 406 mm 308,3 mm 29,5 mm
CP7121-0002    12"-Display 439,8 mm 308,3 mm 29,5 mm
CP7122    15"-Display 515 mm 370,2 mm 30,5 mm
CP7123    19"-Display 563 mm 426 mm 47 mm
Alphanumerische Tastatur
CP7131-0000    12"-Display 406 mm 370,2 mm 29,5 mm
CP7131-0001    12"-Display 406 mm 370,2 mm 29,5 mm
CP7131-0002    12"-Display 426 mm 370,2 mm 29,5 mm
CP7132    15"-Display 485 mm 410,2 mm 30,5 mm
CP7133    19"-Display 504 mm 535 mm 47 mm
Alphanumerische Tastatur mit 16 seitlichen SPS-Sondertasten
CP7142    15"-Display 445 mm 450 mm 28,5 mm