CP72xx
 
CP72xx „Economy“-Panel-PC

CP72xx | „Economy“-Panel-PC

Der Tragarm-Industrie-PC mit 3½-Zoll-Motherboard

Die „Economy“-Panel-PC-Serie CP72xx ist konzipiert für die Montage am Tragarm. Control Panel bilden die Front des IP-65-Panel-PCs. Für jede Anwendung steht somit die passende Displaygröße und Tastatur zur Verfügung. Die Industrie-PCs CP72xx stellen eine leistungsstarke Plattform für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau dar, zum Beispiel mit der Automatisierungssoftware TwinCAT unter Windows XP Embedded oder Windows XP Professional.

Der PC kann mit 12-, 15- oder 19-Zoll-LC-Display ausgestattet werden, als Monitor ohne Tasten oder mit Tastaturen in verschiedenen Abstufungen. Optional ist ein Touchscreen oder ein Touchpad erhältlich. Außerdem steht eine große Zahl von Tastererweiterungen zur Verfügung.

Die Kühlung erfolgt über Kühlrippen zwischen Control Panel und Anbau-PC. Ein Lüfter innerhalb des geschlossenen Gehäuses sorgt für gleichmäßige Verteilung der Wärme. Der PC kann bis 45 °C Umgebungstemperatur betrieben werden.

Das Gehäuse ist für Tragarmmontage ausgelegt, wobei der Tragarm wahlweise von oben oder unten angebracht werden kann. Der Panel-PC verfügt über einen integrierten, drehbaren Tragarmadapter für ein Tragarmrohr mit 48 mm Durchmesser. Optional kann auch ein dreh- und neigbarer Tragarmadapter in den Panel-PC integriert werden. Die Anschlusskabel werden durch den Tragarm verlegt.

Das kompakte Aluminium-Gehäuse der Panel-PCs CP72xx ist mit einem Beckhoff 3½-Zoll-Motherboard für Intel® Core™ Duo oder Core™2 Duo ausgestattet.

Die bis zu sechs Anschlüsse des Industrie-PCs sind mit IP-65-Steckverbindern leicht zugänglich im großräumigen Anschlussraum angeordnet. Der Anschlussbereich lässt sich leicht öffnen, ohne das Gerät vom Tragarm abzumontieren, und bietet schnellen Zugang zu den IP-65-Anschlusssteckern für Stromversorgung, Ethernet und optional Feldbus, USB oder RS232. Für alle Anschlüsse sind vorkonfektionierte Kabel in verschiedenen Längen verfügbar.

Durch die beiden unabhängigen Ethernet-Schnittstellen ist der CP72xx ideal geeignet für den Einsatz als kompakte Zentraleinheit einer EtherCAT-Steuerung. Während der 100-MBit-Ethernet-Port die optimale Performance für alle Aufgaben der EtherCAT-Steuerung bietet, steht für den Anschluss des übergeordneten Netzwerks sogar ein Gigabit-Port zur Verfügung.

Die Panel-PCs der Baureihe CP72xx werden mit einem 24-V-Netzteil geliefert, optional auch mit integrierter unterbrechungsfreier Stromversorgung (USV). Ein Akkupack kann extern angeschlossen und auf einer Hutschiene im Schaltschrank installiert werden.

Eine oder zwei Compact-Flash-Karten oder bis zu zwei SATA-Festplatten sowie die Lithiumbatterie der Systemuhr sind von der Rückseite unter einer Abdeckung zugänglich. Mit dem On-Board-SATA-RAID-1-Controller können zwei Festplatten gespiegelt werden.

Im CP72xx ist ein Mini-PCI-Slot vorhanden. Hier lassen sich ab Werk die Beckhoff Mini-PCI-Ethernet- oder Feldbuskarten einsetzen. Auch NOVRAM bis 512 kByte zur ausfallsicheren Datenspeicherung ist als Mini-PCI-Steckkarte erhältlich.

CP72xx
„Economy“-Panel-PC 
Gehäuse Industrie-PC mit Control Panel zur Tragarmmontage
drehbarer Tragarmadapter für Rittal- und Rolec-Tragarmsysteme mit 48 mm Rohr wahlweise von oben
Anschlussraum für bis zu 6 IP-65-Steckverbinder
1 Slot für eine 2½-Zoll-SATA-Festplatte und 1 Slot für Compact-Flash
Lithiumbatterie der Systemuhr von außen wechselbar
passive Kühlung durch Kühlrippen zwischen Control Panel und Anbau-PC, interner Lüfter zur gleichmäßigen Wärmeverteilung auf alle Gehäusewände
20 cm freier Raum zur Luftzirkulation rund um den PC erforderlich
Schutzart IP 65
Betriebstemperaturbereich 0…45 °C
Fronttableau TFT-Display in drei Größen

– 12-Zoll-Display 800 x 600

– 15-Zoll-Display 1024 x 768

– 19-Zoll-Display 1280 x 1024

Frontfolie in fünf Varianten

– nur Display

– Funktionstasten und 10 SPS-Sondertasten mit LED

– numerische Tastatur und 10 SPS-Sondertasten mit LED

– alphanumerische PC-Tastatur im US-Layout und 10 SPS-Sondertasten mit LED

– alphanumerische PC-Tastatur im US-Layout und 16 seitliche SPS-Sondertasten mit LED

Beschriftung der Sondertasten durch Einschubfolien
Leistungsmerkmale Prozessor Intel® Core™ Duo 2,0 GHz
3½-Zoll-Motherboard für Intel® Core™ Duo und Core™2 Duo
1 Mini-PCI-Slot frei für ab Werk eingebaute Karten
512 MB DDR2RAM, erweiterbar ab Werk auf 2 GB
On-Board-Grafikadapter, Intel® GMA950, DVI-I-Anschluss
On-Board-Dual-Ethernet-Adapter mit 1 x 10/100BASE-T- und 1 x 100/1000BASE-T-Anschluss
On-Board-SATA-RAID-1-Controller, Intel® Matrix Storage Technology
SATA-Festplatte, 2½ Zoll, 40 GB
M23-Einbaubuchse zur Stromversorgung und 1 Harting-Push-Pull-Ethernet-Einbaubuchse 10/100/1000 MBit/s im Anschlussraum
24-V-DC-Netzteil
Optionen Prozessor Intel® Core™2 Duo
Varianten mit Intel® Celeron® M oder Pentium® M in der Preisliste verfügbar
Touchscreen-Stift mit Halter
Tragarmadapter von unten statt von oben
dreh- und neigbarer Tragarmadapter
Mini-PCI-Karte mit Feldbusinterface oder Ethernet-Port
Mini-PCI-Karte mit bis zu 512 kB NOVRAM zur ausfallsicheren Speicherung von Prozessdaten
1 oder 2 M12-Einbaubuchsen für serielle Schnittstellen RS232 im Anschlussbereich, mit galvanischer Trennung und Überspannungsschutz
M12-Einbaubuchse für USB- oder USB-A-Buchse mit IP-65-Schraubkappe im Anschlussbereich
2-Port-USB-Schnittstelle IP 65 in der Control-Panel-Rückwand
zweite SATA-Festplatte, 2½ Zoll, 40 GB
unterbrechungsfreie Stromversorgung USV
Tastererweiterungen mit elektromechanischen Schaltern und Tastern
vorkonfektionierte Anschlusskabel in verschiedenen Längen für alle Anschlüsse

CP72xx „Economy“-Panel-PC

CP72xx „Economy“-Panel-PC - Ohne Tasten

Ohne Tasten

CP72xx „Economy“-Panel-PC - Funktionstasten

Funktionstasten

CP72xx „Economy“-Panel-PC - Numerische Tastatur

Numerische Tastatur

CP72xx „Economy“-Panel-PC - Alphanumerische Tastatur

Alphanumerische Tastatur

 
CP72xx „Economy“-Panel-PC - Alphanumerische Tastatur mit seitlichen SPS-Tasten

Alphanumerische Tastatur mit seitlichen SPS-Tasten

 
Bestellangaben ohne Touchscreen mit Touchscreen mit Touchpad
Nur Display
12-Zoll-Display 800 x 600 CP7201-0000 CP7201-0001  
15-Zoll-Display 1024 x 768 CP7202-0000 CP7202-0001  
19-Zoll-Display 1280 x 1024 CP7203-0000 CP7203-0001  
Mit Funktionstasten
12-Zoll-Display 800 x 600 CP7211-0000 CP7211-0001  
15-Zoll-Display 1024 x 768 CP7212-0000 CP7212-0001  
19-Zoll-Display 1280 x 1024 CP7213-0000 CP7213-0001  
Numerische Tastatur
12-Zoll-Display 800 x 600 CP7221-0000 CP7221-0001 CP7221-0002
15-Zoll-Display 1024 x 768 CP7222-0000 CP7222-0001 CP7222-0002
19-Zoll-Display 1280 x 1024 CP7223-0000 CP7223-0001 CP7223-0002
Alphanumerische Tastatur
12-Zoll-Display 800 x 600 CP7231-0000 CP7231-0001 CP7231-0002
15-Zoll-Display 1024 x 768 CP7232-0000 CP7232-0001 CP7232-0002
19-Zoll-Display 1280 x 1024 CP7233-0000 CP7233-0001 CP7233-0002
Alphanumerische Tastatur mit 16 seitlichen SPS-Sondertasten
15-Zoll-Display 1024 x 768 CP7242-0000 CP7242-0001  

Abmessungen

Die Montage des Gerätes muss mit der in der Rückansicht dargestellten Ausrichtung erfolgen.

CP72xx „Economy“-Panel-PC

Abmessungen a b t
Nur Display
CP7201    12"-Display 353,8 mm 326,3 mm 29,5 mm
CP7202    15"-Display 426 mm 395 mm 30,5 mm
CP7203    19"-Display 504 mm 455 mm 47 mm
Mit Funktionstasten
CP7211    12"-Display 353,8 mm 326,3 mm 29,5 mm
CP7212    15"-Display 426 mm 395 mm 30,5 mm
CP7213    19"-Display 504 mm 455 mm 47 mm
Numerische Tastatur
CP7221-0000    12"-Display 406 mm 308,3 mm 29,5 mm
CP7221-0001    12"-Display 406 mm 308,3 mm 29,5 mm
CP7221-0002    12"-Display 439,8 mm 308,3 mm 29,5 mm
CP7222    15"-Display 515 mm 370,2 mm 30,5 mm
CP7223    19"-Display 563 mm 426 mm 47 mm
Alphanumerische Tastatur
CP7231-0000    12"-Display 406 mm 370,2 mm 29,5 mm
CP7231-0001    12"-Display 406 mm 370,2 mm 29,5 mm
CP7231-0002    12"-Display 426 mm 370,2 mm 29,5 mm
CP7232    15"-Display 485 mm 410,2 mm 30,5 mm
CP7233    19"-Display 504 mm 535 mm 47 mm
Alphanumerische Tastatur mit 16 seitlichen SPS-Sondertasten
CP7242    15"-Display 445 mm 450 mm 28,5 mm