CP78xx
 
CP78xx Control Panel mit DVI/USB-Anschluss

CP78xx | Control Panel mit DVI/USB-Anschluss

CP78xx
Control PanelMaßzeichnungen
Ausstattung TFT-Display in vier Größen

– 6,5-Zoll-Display 640 x 480

– 12-Zoll-Display 800 x 600

– 15-Zoll-Display 1024 x 768

– 19-Zoll-Display 1280 x 1024

Aluminiumgehäuse, spritzwassergeschützt IP 65
Frontfolie in fünf Varianten

– nur Display

– Funktionstasten und 10 SPS-Sondertasten mit LED

– numerische Tastatur und 10 SPS-Sondertasten mit LED

– alphanumerische PC-Tastatur im US-Layout und 10 SPS-Sondertasten mit LED

– alphanumerische PC-Tastatur im US-Layout und 16 seitliche SPS-Sondertasten mit LED

Beschriftung der Sondertasten durch Einschubfolien
integriertes DVI/USB-Interface
Anschluss über 3 Rundsteckverbinder für DVI, USB und 24-V-Stromversorgung in der Rückwand
Betriebstemperaturbereich 0…55 °C
zur Montage 4 M6 x 18-mm-Gewindebohrungen in der Rückwand
Optionen 2-Port-USB-Schnittstelle IP 65 in der Rückwand
Touchscreen-Stift mit Halter
Zusatztastatur IP 65 oder Ablage für Tastatur und Werkzeug
Tastererweiterungen mit elektromechanischen Schaltern und Tastern
Adapterplatte zur Tragarmbefestigung
CP78xx Control Panel mit DVI/USB-Anschluss - Ohne Tasten

Ohne Tasten

CP78xx Control Panel mit DVI/USB-Anschluss - Funktionstasten

Funktionstasten

CP78xx Control Panel mit DVI/USB-Anschluss - Numerische Tastatur

Numerische Tastatur

CP78xx Control Panel mit DVI/USB-Anschluss - Alphanumerische Tastatur

Alphanumerische Tastatur

 
CP78xx Control Panel mit DVI/USB-Anschluss - Alphanumerische Tastatur mit seitlichen SPS-Tasten

Alphanumerische Tastatur mit seitlichen SPS-Tasten

 
CP78xx Control Panel mit DVI/USB-Anschluss Gewicht Leistungs-
aufnahme
CP7809-0000 6,5-Zoll-Display 640 x 480
ohne Tasten
2,3 kg 10 W
CP7809-0001 6,5-Zoll-Display 640 x 480
ohne Tasten, Touchscreen
2,3 kg 10 W
CP7819-0000 6,5-Zoll-Display 640 x 480
Funktionstasten
2,6 kg 10 W
CP7819-0001 6,5-Zoll-Display 640 x 480
Funktionstasten, Touchscreen
2,6 kg 10 W
CP7829-0000 6,5-Zoll-Display 640 x 480
numerische Tastatur
3,1 kg 10 W
CP7829-0001 6,5-Zoll-Display 640 x 480
numerische Tastatur, Touchscreen
3,1 kg 10 W
CP7801-0000 12-Zoll-Display 800 x 600
ohne Tasten
4,1 kg 14 W
CP7801-0001 12-Zoll-Display 800 x 600
ohne Tasten, Touchscreen
4,1 kg 14 W
CP7801-0010 12-Zoll-Display 800 x 600
ohne Tasten, USB-Buchse in der Front
4,0 kg 14 W
CP7801-0011 12-Zoll-Display 800 x 600
ohne Tasten, USB-Buchse in der Front, Touchscreen
4,1 kg 14 W
CP7811-0000 12-Zoll-Display 800 x 600
Funktionstasten
4,1 kg 14 W
CP7811-0001 12-Zoll-Display 800 x 600
Funktionstasten, Touchscreen
4,1 kg 14 W
CP7821-0000 12-Zoll-Display 800 x 600
numerische Tastatur
4,3 kg 14 W
CP7821-0001 12-Zoll-Display 800 x 600
numerische Tastatur, Touchscreen
4,4 kg 14 W
CP7821-0002 12-Zoll-Display 800 x 600
numerische Tastatur, Touchpad
4,6 kg 14 W
CP7831-0000 12-Zoll-Display 800 x 600
alphanumerische Tastatur
5,0 kg 14 W
CP7831-0001 12-Zoll-Display 800 x 600
alphanumerische Tastatur, Touchscreen
5,1 kg 14 W
CP7831-0002 12-Zoll-Display 800 x 600
alphanumerische Tastatur, Touchpad
5,2 kg 14 W
CP7802-0000 15-Zoll-Display 1024 x 768
ohne Tasten
5,8 kg 25 W
CP7802-0001 15-Zoll-Display 1024 x 768
ohne Tasten, Touchscreen
6,0 kg 25 W
CP7802-0010 15-Zoll-Display 1024 x 768
ohne Tasten, USB-Buchse in der Front
5,8 kg 25 W
CP7802-0011 15-Zoll-Display 1024 x 768
ohne Tasten, USB-Buchse in der Front, Touchscreen
6,0 kg 25 W
CP7812-0000 15-Zoll-Display 1024 x 768
Funktionstasten
5,8 kg 25 W
CP7812-0001 15-Zoll-Display 1024 x 768
Funktionstasten, Touchscreen
6,0 kg 25 W
CP7822-0000 15-Zoll-Display 1024 x 768
numerische Tastatur
6,4 kg 25 W
CP7822-0001 15-Zoll-Display 1024 x 768
numerische Tastatur, Touchscreen
6,7 kg 25 W
CP7822-0002 15-Zoll-Display 1024 x 768
numerische Tastatur, Touchpad
6,4 kg 25 W
CP7832-0000 15-Zoll-Display 1024 x 768
alphanumerische Tastatur
6,7 kg 25 W
CP7832-0001 15-Zoll-Display 1024 x 768
alphanumerische Tastatur, Touchscreen
6,9 kg 25 W
CP7832-0002 15-Zoll-Display 1024 x 768
alphanumerische Tastatur, Touchpad
6,7 kg 25 W
CP7842-0000 15-Zoll-Display 1024 x 768
alphanumerische Tastatur, seitliche SPS-Tasten
7,5 kg 25 W
CP7842-0001 15-Zoll-Display 1024 x 768
alphanumerische Tastatur, seitliche SPS-Tasten, Touchscreen
7,5 kg 25 W
CP7803-0000 19-Zoll-Display 1280 x 1024
ohne Tasten
10,7 kg 32 W
CP7803-0001 19-Zoll-Display 1280 x 1024
ohne Tasten, Touchscreen
10,5 kg 32 W
CP7803-0010 19-Zoll-Display 1280 x 1024
ohne Tasten, USB-Buchse in der Front
10,7 kg 32 W
CP7803-0011 19-Zoll-Display 1280 x 1024
ohne Tasten, USB-Buchse in der Front, Touchscreen
10,5 kg 32 W
CP7813-0000 19-Zoll-Display 1280 x 1024
Funktionstasten
10,7 kg 32 W
CP7813-0001 19-Zoll-Display 1280 x 1024
Funktionstasten, Touchscreen
10,5 kg 32 W
CP7823-0000 19-Zoll-Display 1280 x 1024
numerische Tastatur
11,0 kg 32 W
CP7823-0001 19-Zoll-Display 1280 x 1024
numerische Tastatur, Touchscreen
10,9 kg 32 W
CP7823-0002 19-Zoll-Display 1280 x 1024
numerische Tastatur, Touchpad
11,0 kg 32 W
CP7833-0000 19-Zoll-Display 1280 x 1024
alphanumerische Tastatur
12,2 kg 32 W
CP7833-0001 19-Zoll-Display 1280 x 1024
alphanumerische Tastatur, Touchscreen
12,0 kg 32 W
CP7833-0002 19-Zoll-Display 1280 x 1024
alphanumerische Tastatur, Touchpad
12,1 kg 32 W