Das Bild eines PCs auf mehreren Displays gleichzeitig darzustellen, ist eine häufige Anwendung im Maschinen- und Anlagenbau. Bis zu vier DVI/USB-Control-Panel können über den DVI-Splitter CU8810 an einem PC angeschlossen werden. Durch die DVI/USB-Extended-Technologie können die Control Panel jeweils 50 m entfernt vom DVI-Splitter angeschlossen werden. PCs mit zwei DVI-Ausgängen, die als erweiterter Desktop konfiguriert sind, erzeugen zwei unterschiedliche Bildinhalte. Beide DVI-Ausgänge können in den DVI-Splitter eingespeist werden. Mit DIP-Schaltern lassen sich die vier DVI-Ausgänge jeweils einem der beiden DVI-Eingänge zuordnen, sodass die Control Panel wahlweise die linke oder rechte Desktophälfte anzeigen.

| CU8810 | DVI-Splitter |
|---|---|
| Metallgehäuse für die Hutschienenmontage | |
| kompaktes industrielles Design | |
| 2 DVI-D-Eingänge | |
| 4 DVI-D-Ausgänge | |
| Zuordnung der 4 DVI-Ausgänge zu den 2 Eingängen über DIP-Schalter frei konfigurierbar | |
| DVI-Ein- und Ausgänge mit vollem DVI-Datenratenbereich bis 1,65 GBit/s | |
| unbenutzte DVI-Ein- und Ausgänge abschaltbar zur Verringerung der Leistungsaufnahme | |
| 1 USB-Eingang mit USB-B-Buchse | |
| 4-Port-USB-Hub mit 4 USB-Extended-Ausgängen als RJ-45-Anschluss | |
| USB-Übertragungsrate bis 12 MBit/s entsprechend USB 1.1, abwärtskompatibel zu USB 1.0 | |
| Schutzart IP 20 | |
| Betriebstemperaturbereich 0…55 °C | |
| Abmessungen (B x H x T) 146,5 x 100 x 38 mm | |
| 24-V-DC-Netzteil |