Industrie-PC-Serie C51xx

Industrie-PC-Serie C51xx

Die Industrie-PCs der Serie C51xx sind konzipiert für den 19-Zoll-Rackeinbau. Sie sind mit Komponenten der höchsten Leistungsklasse ausgestattet und eignen sich ideal für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau, zum Beispiel mit der Automatisierungssoftware TwinCAT unter Windows XP Embedded oder Windows XP Professional.

Die 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC-Baureihe C51xx, ausgestattet mit Intel® Core™ Duo oder Core™2 Duo auf einem Steckkarten-Motherboard oder auf einem ATX-Motherboard, bietet Steuerungen der höchsten Leistungsklasse. Das 19-Zoll-Einschubgehäuse misst nur vier Höheneinheiten und hat dabei einen großen Innenraum, der für Erweiterungen in jeglicher Form geeignet ist. Alle heute und in Zukunft verfügbaren Laufwerke, wie Festplatten beliebiger Kapazität, CD/DVD-ROM, Multi-DVD 4,7 GB und andere lassen sich hinter der abschließbaren Fronttür einbauen.

Das Typenschild gibt detailliert Auskunft über die Konfiguration des PCs. Für die eingesetzten Steckkarten werden Angaben zu Funktion, Typ und Resourcenbelegung wie Speicherbereiche und Interrupts aufgeführt. Angaben über Laufwerke zeigen neben Hersteller und Typ auch alle Informationen über Anschlussart und Jumperung. Durch ausgefeilte Belüftungstechnik wird im Gehäuseinneren bei Betrieb ein leichter Überdruck erzeugt, der das Eindringen von Staub wirkungsvoll unterbindet. Ein stabiler Kartenniederhalter sorgt für Unempfindlichkeit gegen Stöße und Vibrationen. Ein Industrie-PC der Serie C51xx und ein Control Panel als Bedieneinheit ergeben eine ideale Kombination.

 

Ausstattung

Die Rechenleistung kann beliebig mit allem erweitert werden, was der PC-Markt in der höchsten Leistungsklasse anzubieten hat. Die Gehäusekonstruktion sichert Ihnen langfristige Kompatibilität mit allen neu erscheinenden PC-Komponenten der nächsten Jahre. Ein 3½- und drei 5¼-Zoll-Laufwerksschächte sind hinter der abschließbaren Fronttür zugänglich. Der On-Board-RAID-1-Controller spiegelt zwei SATA-Festplatten. Diese können mit SATA-Wechselrahmen in zwei der 5¼-Zoll-Laufwerksschächte installiert werden. Das ermöglicht den Hotplug-Austausch von Festplatten während des Betriebs.