Die Industrie-PC-Serie C61xx ist für den Einbau in Schaltschränken konzipiert. Industrie-PCs dieser Serie und ein Beckhoff Control Panel als Bedieneinheit ergeben eine ideale Kombination, die eine leistungsstarke Plattform für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau darstellt, zum Beispiel mit der Automatisierungssoftware TwinCAT unter Windows XP Embedded oder Windows XP Professional.
Für jeden Einsatzfall der richtige Industrie-PC
Die Schaltschrank-PC-Serie C61xx umfasst fünf Geräte verschiedener Baugrößen, die alle mit Komponenten der höchsten Leistungsklasse ausgestattet sind, mit Intel® Core™ Duo oder Core™2 Duo auf einem Steckkarten- oder ATX-Motherboard. Die Serie stellt für jede Anwendung, je nach verfügbarem Einbauraum, den passenden Industrie-PC zur Verfügung.
Alle PCs der C61xx-Serie sind nach einem einheitlichen Schema aufgebaut, das auf Raumausnutzung und leichte Zugänglichkeit aller Komponenten optimiert ist.
Die Rechenleistung kann beliebig mit allem erweitert werden, was der PC-Markt in der höchsten Leistungsklasse anzubieten hat. Die Gehäusekonstruktion der C61xx-Baureihe sichert langfristige Kompatibilität mit allen neu erscheinenden PC-Komponenten der nächsten Jahre. Wenn der Industrie-PC in einigen Jahre aufgerüstet werden soll, tauschen Sie das Motherboard, den Prozessor, den Speicher oder die Festplatte, aber das Gehäuse bleibt bestehen und ist kompatibel zur Technik der Zukunft. Der Arbeitsspeicher lässt sich von 512 MB DDR2RAM auf bis zu 2 GB erweitern.
Alle Anschlüsse des PCs weisen zur Oberseite, sodass die Anschlusskabel direkt in einen Verdrahtungskanal geführt werden können. Die Seitenwände sind rein passiv und ermöglichen den Einbau des Industrie-PCs unmittelbar neben anderen Schaltschrankgeräten.
Das Gehäuse ermöglicht einen schnellen Zugang zu den eingebauten Komponenten. Nach Abnehmen des Frontdeckels sind Steckkarten und Laufwerke frei zugänglich. Durch Kugelschnapper gehalten, können Festplatten mit einem Griff herausgezogen werden. Nach Lösen von drei Schrauben lässt sich das Innenchassis des PCs, an dem alle Komponenten befestigt sind, aus dem Außengehäuse herausnehmen. Für Servicezwecke kann das Innenchassis in beliebiger Lage auf einen Tisch gestellt werden. Das ausgebaute Innenchassis ist als PC voll funktionsfähig und lässt sich mit einem Standardmonitor und einer Standardtastatur in Betrieb nehmen.
Die PCs der Baureihe C61xx werden mit 100 bis 240-V-AC-Full-Range- oder 24-V-DC-Netzteil geliefert. Für die Stromversorgung wird eine industrielle Steckleiste mit Verriegelung benutzt.
Alle heute und in Zukunft verfügbaren Laufwerke, wie Festplatten beliebiger Kapazität, CD/DVD-ROM, Multi-DVD 4,7 GB und andere lassen sich einbauen. Festplatten der obersten Leistungsklasse arbeiten bei hohen Drehzahlen von 10.000 oder 15.000 Umdrehungen pro Minute und erfordern eine zusätzliche Kühlung. In den Rechnern C6130, C6140 und C6150 ist hierfür ein Einbauraum vorgesehen, der mit einem zusätzlichen Lüfter ausgestattet werden kann.
Niederhalter für die Steckkarten sorgen für Unempfindlichkeit gegen Stöße und Vibrationen. Die Niederhalter lassen sich ohne Werkzeug fixieren und lösen.
Zusätzliche Einbauplätze für Slotblenden bieten Raum, um Schnittstellen nach außen zu führen, ohne dabei echte Slots zu belegen. Im Frontdeckel befindet sich hinter einem Sichtfenster ein Typenschild, das über die Konfiguration des PCs detailliert Auskunft gibt. Für die eingesetzten Steckkarten werden Angaben zu Funktion und Typ aufgeführt. Angaben über Laufwerke zeigen neben Hersteller und Typ auch alle Informationen über Anschlussart und Jumperung.
Das Gehäuse kann in seiner Konstruktion in vielerlei Hinsicht der Anwendung angepasst werden.
Varianten