Industrie-PC-Serie C62xx

Industrie-PC-Serie C62xx

Die Industrie-PC-Serie C62xx ist für den Einbau in Schaltschränken konzipiert. Industrie-PCs dieser Serie und ein Beckhoff Control Panel als Bedieneinheit ergeben eine ideale Kombination, die eine leistungsstarke Plattform für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau darstellt, zum Beispiel mit der Automatisierungssoftware TwinCAT unter Windows XP Embedded oder Windows XP Professional.

Für jeden Einsatzfall den richtigen Industrie-PC

Die Schaltschrank-PC-Serie C62xx umfasst vier Geräte verschiedener Baugröße, die alle mit Komponenten der höchsten Leistungsklasse mit Intel® Core™ Duo oder Core™2 Duo auf einem Steckkarten- oder ATX-Motherboard ausgestattet sind. Die Serie stellt für jede Anwendung, je nach verfügbarem Einbauraum, den passenden Industrie-PC zur Verfügung. Alle PCs der C62xx-Serie sind nach einem einheitlichen Schema aufgebaut, das auf Raumausnutzung und leichte Zugänglichkeit aller Komponenten optimiert ist.

Die Gehäusekonstruktion der C62xx-Baureihe sichert langfristige Kompatibilität mit allen neu erscheinenden PC-Komponenten der nächsten Jahre. Wenn der Industrie-PC in einigen Jahren aufgerüstet werden soll, tauschen Sie das Motherboard, den Prozessor, den Speicher oder die Festplatte, aber das Gehäuse bleibt bestehen und ist kompatibel zur Technik der Zukunft. Der Arbeitsspeicher lässt sich von 512 MB DDR2RAM auf bis zu 2 GB erweitern.

Alle Anschlüsse des PCs weisen zur Front. Das Innenchassis wird auf Teleskopschienen nach vorne herausgezogen und bietet so freien Zugang auf alle eingebauten Komponenten.

Die PCs der Baureihe C62xx werden mit 100 bis 240-V-AC-Full-Range- oder 24-V-DC-Netzteil geliefert. Für die Stromversorgung wird eine industrielle Steckleiste mit Verriegelung benutzt.

Niederhalter für die Steckkarten sorgen für Unempfindlichkeit gegen Stöße und Vibrationen. Die Niederhalter lassen sich ohne Werkzeug fixieren und lösen. Für die eingesetzten Steckkarten werden Angaben zu Funktion und Typ auf der Front aufgeführt.

Varianten