Die Panel-PC-Baureihe C36xx, ausgestattet mit Intel® Core™Duo oder Core™2 Duo auf einem ATX-Motherboard, bieten Steuerungen der höchsten Leistungsklasse mit 12- oder 15-Zoll-TFT-Display, als Display/Rechner-Einheit oder mit Touchscreen. Das Gehäuse wird von der Rückseite geöffnet. Alle Komponenten sind schnell und einfach zugänglich. Der Arbeitsspeicher lässt sich von 512 MB DDR2RAM auf bis zu 2 GB erweitern.
Ein CD/DVD-ROM- für Inbetriebnahme und Software-Update oder ein Multi-DVD-Laufwerk zur Datensicherung ist von der Rückseite zugänglich. Nach Öffnen des Gehäuses lassen sich die Laufwerke ohne Werkzeug herausziehen. Niederhalter für die Steckkarten sorgen für Unempfindlichkeit gegen Stöße und Vibrationen. Die Niederhalter lassen sich ohne Werkzeug fixieren und lösen.
Das Typenschild auf der Rückseite gibt detailliert Auskunft über die Konfiguration des PCs. Für die eingesetzten Steckkarten werden Angaben zu Funktion und Typ aufgeführt. Angaben über Laufwerke zeigen, neben Hersteller und Typ, auch alle Informationen über Anschlussart und Jumperung.
Die Gehäusekonstruktion der C36xx-Baureihe nach der ATX-Norm sichert Ihnen langfristige Kompatibilität mit allen neu erscheinenden PC-Komponenten der nächsten Jahre. Wenn der Industrie-PC in einigen Jahren aufgerüstet werden soll, tauschen Sie das Motherboard, den Prozessor, den Speicher oder die Festplatte, aber Gehäuse, Display und Touchscreen bleiben bestehen und sind kompatibel zur Technik der Zukunft. Die Rechenleistung kann beliebig mit allem erweitert werden, was der PC-Markt in der höchsten Leistungsklasse anzubieten hat.
Kundenspezifische Umsetzung
In kundenspezifischer Konstruktion gestalten wir Ihnen gerne individuelle Varianten der hier vorgestellten Industrie-PC-Baureihe, beispielsweise mit Ihrem Firmenlogo auf der Front oder einer Frontfolie in Ihren Firmenfarben. Der Industrie-PC soll Ihre Corporate Identity zum Ausdruck bringen.