Die Panel-PCs sind konzipiert für den Einbau in die Front eines Schaltschranks (CP6xxx) oder zur Tragarmmontage (CP7xxx). Verschiedene Anbau-PCs ergeben in Kombination mit der Vielfalt der Control Panel als Bedieneinheit eine große Auswahl an Panel-PCs, die eine leistungsstarke Plattform für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau darstellen, zum Beispiel mit der Automatisierungssoftware TwinCAT unter Windows XP Embedded oder Windows XP Professional.
Für jeden Einsatzfall den richtigen Panel-PC
Die Panel-PCs sind mit leistungsstarken Komponenten ausgestattet, mit Intel® Core™ Duo oder Core™2 Duo auf 3½-Zoll-, Steckkarten- oder ATX-Motherboards. Die Serie stellt für jede Anwendung, je nach verfügbarem Einbauraum, den passenden Panel-PC zur Verfügung. Alle Gehäuse sind auf Raumausnutzung und leichte Zugänglichkeit aller Komponenten optimiert.
Der Arbeitsspeicher lässt sich von 512 MB DDR2RAM auf bis zu 2 GB erweitern.
Die Gehäuse ermöglichen einen schnellen Zugang zu den eingebauten Komponenten. Nach Abnehmen des Deckels sind die Komponenten frei zugänglich. Die Gehäuse sind in ihrer Konstruktion in vielerlei Hinsicht auf die Umsetzung individueller Anpassungen konzipiert.