| Lightbus | |
|---|---|
| Module | |
| Interface-Modul | M1200, M1210 CMOS-Interface |
| Digital-I/O | M1110 16-Kanal-Digital-I/O (konfigurierbar), 24 V DC, 0,5 A, IP 65 |
| M1400, M1410 16/32-Kanal-Digital-I/O (konfigurierbar), 24 V DC, 0,5 A |
|
| Kombi-I/O | M2400 16-Kanal-Digital-I/O, 24 V DC, 0,5 A, 4-Kanal-Analog-Output, 12 Bit |
| Analog-Input | M2510 4-Kanal-Analog-Input, 12 Bit |
| Sonder- funktionen |
M3000 Absolut-Encoder, 24 Bit |
| M3100 Inkremental-Encoder-Interface, 24 Bit, IP 65 |
|
| M3120 Inkremental-Encoder-Interface, 1-4 Kanal, 24 Bit |
|
| M3200 Inkremental-Encoder, 24 Bit, IP 65 |
|
| Befehlsgeräte | M63x0 Einbautableau, Aluminium- oder Kunststoffgehäuse |