PC-Feldbuskarten, Switche

PCI-Feldbuskarten

Mit den PC-Feldbuskarten auf PCI-Basis für Lightbus, PROFIBUS, CANopen, DeviceNet, SERCOS interface und Ethernet rundet Beckhoff das Angebot an Feldbuskomponenten ab. Die Karten wurden gezielt für schnelle Steuerungen und Echtzeitaufgaben, wie Antriebslageregelung, entwickelt und decken damit weite Anwendungsbereiche ab. Für den universellen Einsatz sind die Interfacekarten wahlweise mit einem oder zwei Feldbuskanälen ausgestattet. Die Ethernet-Variante FC9004 enthält insgesamt 4 Kanäle. Ihre Leistungsfähigkeit können die Feldbuskarten am besten im Verbund mit der Software-SPS und -NC TwinCAT unter Beweis stellen. Doch auch andere Anwendungen profitieren von den intelligenten PCI-Karten, die das Feldbusprotokoll effizient auf eigenen Prozessoren abhandeln. Das Prozessabbild steht dem PC in der DPRAM-Schnittstelle zur Verfügung. Treiber für Windows NT/2000/XP und komfortable Konfigurationstools sind im Softwarepaket TwinCAT I/O enthalten. Hochsprachenprogramme nutzen die DLL-, Visual-Basic-Applikationen die ActiveX-Schnittstelle. Anwendungen mit OPC-Schnittstelle können über einen OPC-Server auf Prozessdaten und Parameter zugreifen.

Alle Karten zeichnen sich durch komprimiertes Feldbus-Know-how in Form folgender Features aus:

 

Mini-PCI-Feldbuskarten

Die Mini-PCI-Karten für PROFIBUS, CANopen, DeviceNet, SERCOS interface und Ethernet ergänzen das Spektrum der PC-Feldbuskarten. Analog zu den Standard-PCI-Karten von Beckhoff sind die Interfaces gezielt für schnelle Steuerungen und Echtzeitaufgaben optimiert.

Die neue Generation der Beckhoff Industrie-PCs baut mit den Schaltschrank-PCs C69xx sowie den Control-Panel-PCs CP62xx und CP66xx ultra­kompakt. Mit jeweils zwei Ethernet-Ports ergeben sich leistungsfähige Industrie-PCs für die Ethernet- und EtherCAT-basierte Steuerungstechnik. Optional können die IPCs mit den Mini-PCI-Karten – parallel auch mit Feldbustechnologie – erweitert werden. Das Businterface ist nicht auf der Feldbuskarte sondern separat im jeweiligen Gehäuse (gerätespezifisch) ausgeführt.