Pressemitteilungen
Datum Thema Pressemitteilungen 2008
25.11.2008TechnikEmbedded-PC mit Atom-Antrieb: CX5000-Serie ergänzt Embedded-PC-Familie um kompakte Variante
25.11.2008TechnikBeckhoff Schaltschrank-PC C6915 mit Intel®-Atom™-Prozessor: Ultrakompakter Industrie-PC
25.11.2008TechnikWerkübergreifende Synchronisierung von EtherCAT-Netzwerken nach IEEE 1588
25.11.2008TechnikPower-over-EtherCAT: EtherCAT-Abzweigklemme für PoE-Sensoren
25.11.2008TechnikCP-Link 3 – Konzept für flexible Bedienung und Visualisierung basiert auf Technologie-Standards
30.10.2008TechnikMicrosoft zeichnet Beckhoff mit dem Windows Embedded Partner Excellence Award 2008 aus
13.10.2008TechnikScientific Automation: Erweiterung der Messtechnik-I/O-Klemmen Digital-Multimeter in der Busklemme
24.09.2008TechnikMesstechnik als integraler Bestandteil der Software-SPS: Mit dem neuen TwinCAT Scope auf dem Weg zur Scientific Automation
17.09.2008TechnikNeue Beckhoff Industrie-PC-Serie C65xx nutzt Schaltschrank als Gehäuse: Einbau-PC für flexible IPC-Konzepte
05.09.2008Messe/EventEuroBlech 2008: PC-based Control für die Umformtechnik
01.08.2008TechnikStandardisierte Windkraftanlagenkommunikation nach
IEC 61400-25: TwinCAT unterstützt Standards der Windbranche

30.07.2008TechnikEtherCAT-Bridge-Klemme EL6692 ermöglicht Distributed-Clock-Abgleich zwischen EtherCAT-Mastern
09.07.2008WirtschaftVertriebsnetz in Mittel- und Südosteuropa ausgebaut: Beckhoff eröffnet Tochterunternehmen in Slowenien
10.06.2008Messe/EventAutomatica 2008: PC-based Control für Robotik in Handhabung, Fertigung und Montage
21.04.2008WirtschaftBeckhoff Automation steigert Umsatz im Jahr 2007 um 22 % auf 232 Mio. Euro
21.04.2008TechnikScientific Automation: EtherCAT-Klemme EL3602 für hochpräzise Messtechnik
21.04.2008TechnikWireless-Datenaustausch: Drahtlose Datenübertragung mit Beckhoff Busklemmen
21.04.2008TechnikOffene Steuerungstechnik: IO-Link-Integration für EtherCAT-Klemmensystem
21.04.2008TechnikMit TwinCAT OPC UA im Netz kommunizieren
21.04.2008TechnikCB4053 erweitert Beckhoff-Motherboardserie: Intel®-Atom™-Plattform eröffnet neue Perspektiven für den PC/104-Formfaktor
21.04.2008TechnikBeckhoff Industrie-PC: DVI-Splitter CU8810 mit vier DVI/USB-Kanälen
21.04.2008WirtschaftNeue Beckhoff-Niederlassung in der Türkei
06.04.2008TechnikTwinCAT Building Automation Framework: Konfigurieren statt Programmieren
06.04.2008TechnikBuilding Automation: Softwarelibrary für Heizung/Klima/Lüftung
06.04.2008Messe/EventLight+Building 2008: Der vollständige Automatisierungsbaukasten
06.04.2008TechnikBusklemme KL2791: Effiziente Drehzahlregelung von Einphasen-Wechselstrommotoren
28.02.2008Messe/EventHannover Messe 2008 - PC-Control im Application Park: Was macht der Industrie-PC mit 32 GByte RAM und einer
64-Core-CPU?

26.02.2008TechnikHigh-Performance Embedded-PC mit „Economy“-CPU
22.02.2008TechnikBeckhoff verstärkt Antriebssegment: EtherCAT-Drives-Baureihe AX5000 erweitert
22.02.2008TechnikFernwirktechnikprotokolle jetzt komplett: Softwarebibliothek für TwinCAT PLC erweitert
14.02.2008Messe/EventInterpack 2008: PC-Control für Verpackungsmaschinen
14.02.2008TechnikBeckhoff Busklemmen erfassen Differenz- und Absolutdrücke
11.01.2008TechnikVier elektronische Leistungskontakte in kompakter Bauform:Elektronik ersetzt mechanische Relais
11.01.2008TechnikBeckhoff-Dimmerklemme mit schaltbarer Leistung bis 600 W