Presseinformation

11. Januar 2008

Beckhoff auf der Light+Building 2008: Halle 9.0, Stand D50

Vier elektronische Leistungskontakte in kompakter Bauform

Elektronik ersetzt mechanische Relais

Die digitalen Ausgangsklemmen KL2784 und KL2794 schalten mit Hilfe moderner Mosfet-Transistoren Spannungen bis 24 V AC/DC. Die vier potenzialfreien Halbleiterschalter stellen einen Ersatz für Relaiskontakte dar und erhöhen durch ihre Verschleißfreiheit und Kurzschlussfestigkeit die Verfügbarkeit der Anwendung.

Die KL2784 und KL2794 sind äußerst kompakte Ausgangsklemmen für das Beckhoff-I/O-System zum Schalten von Spannungen bis
24 V AC/DC. Sie eignen sind beispielsweise im Bereich Gebäudeautomatisierung für das Schalten von Ventilen und Pumpen im Heizungs-, Klima- und Lüftungsbereich.

Herkömmliche mechanische Kontakte werden hier durch Elektronik substituiert. In die Klemme integrierte Mosfet-Transistoren schalten die Spannungen, ohne dass mechanische Teile bewegt werden müssen. Durch die Verschleißfreiheit ist eine hohe Lebensdauer auch bei großer Schalthäufigkeit zu erwarten. Die Klemmen sind für Stoßströme bis über 50 A ausgelegt und somit nahezu kurzschlussfest.

Die Klemmen sind für Wechsel- und Gleichstrom gleichermaßen geeignet. Die vier Ausgänge der KL2784 sind an den Powerkontakt potenzialgebunden, die vier Ausgänge der KL2794 sind potenzialfrei.

www.beckhoff.de/building



Pressebild
Ausgangsklemmen KL2784 und KL2794
Bildunterschrift:
Die Ausgangsklemmen KL2784 und KL2794 können Spannungen von bis zu 24 V AC/DC schalten.
 

Download:
Pressemitteilung (PDF-Version)
Pressebild (2,9 MB)


Weitere Informationen:
Building Automation
Busklemmen: KL2784, KL2794
Pressemitteilungen


Zurück Top Beckhoff Pressekontakt