Presseinformation

14. Februar 2008

Hannover Messe 2008: Halle 9, Stand F06

Beckhoff Busklemmen erfassen Differenz- und Absolutdrücke

Druckmessung im I/O-System – einfach und platzsparend

Das bewährte Beckhoff-Busklemmensystem wird um die Druckmessklemmen KM37xx zum Erfassen von Differenz- und Absolutdrücken erweitert. Wie bei der elektrischen Signalerfassung erfolgt die Druckmessung über eine „normale“ Busklemme mit einer Breite von nur 24 mm. Die kompakte Bauweise und einfache Anschlusstechnik unterstützen eine platzsparende und schnelle Montage. Zusätzliche Messgeräte entfallen.

Die Druckmessklemmen erfassen direkt Differenz- und Absolutdrücke und wandeln den gemessenen Druck in ein elektrisches Signal um. Dieser
16-Bit-Wert steht der übergeordneten Steuerung „feldbusunabhängig“ zur Verfügung. Die Druckmessklemmen beinhalten Schnellverschlüsse zum Anschließen der Messschläuche. Als Messschlauch können handelsübliche Kunststoffschläuche eingesetzt werden. Neben der reinen Messung führen die Busklemmen weitere Funktionen, wie Temperaturkompensation und Vermeidung von Langzeitdrift, durch.

Drei unterschiedliche Druckmessklemmen sind verfügbar:
KM3701: Die 1-Kanal-Differenzdruckmessklemme misst Druckunterschiede bis zu einem Umgebungsdruck von 7.000 hPa
(7 bar) zwischen beliebigen Punkten.
KM3702: Die 2-Kanal-Absolutdruckmessklemme erfasst Druckwerte zwischen 0 und 7.000 hPa (7 bar) an jedem Schlauchanschluss.
KM3712: Die 2-Kanal-Absolutdruckmessklemme erfasst negative Drücke zwischen –1.000 hPa (–1 bar) bis 0 hPa an jedem Schlauchanschluss.

Beckhoff-Druckmessklemmen können überall dort eingesetzt werden, wo es um das Erfassen und Kontrollieren von Differenz- und Staudrücken in nicht aggressiven Gasen geht, z. B. in Druckbehältern, Druckkabinen, Pneumatik- und Ansauganlagen. Sie messen Betriebsdrücke, überwachen Filter und Siebe, prüfen die Dichtheit von Behältern und unterstützen die Lageprüfung von Bauteilen oder die Niveaukontrolle von Flüssigkeiten. Werden aus den gemessenen Drücken Strömungsgeschwindigkeiten berechnet, können die Druckmessklemmen auch zur Strömungsmessung eingesetzt werden. So finden sie Anwendung in Bereichen, wie beispielsweise der Prozess-, Verfahrens-, Haus-, Gebäude- und Klimatechnik sowie der Heizungs- und Lüftungstechnik.

www.beckhoff.de/busklemmen



Pressebild
Druckmessung direkt im Busklemmensystem
Bildunterschrift:
Druckmessung direkt im Busklemmensystem: Mit den Druckmess-klemmen der Serie KM37xx können Differenz- und Absolutdrücke direkt im I/O-System – ohne weitere Messgeräte – erfasst werden.
 

Download:
Pressemitteilung (PDF-Version)
Pressebild (2,2 MB)


Weitere Informationen:
Busklemmen: KM3701, KM3702, KM3712
Pressemitteilungen


Zurück Top Beckhoff Pressekontakt