| Presseinformation | |||||||||||||||
| 15. März 2007 | |||||||||||||||
Beckhoff auf der Hannover Messe 2007: Halle 9, Stand F06 Kompakter Panel-PC CP72xx in Schutzart IP 65 mit innovativem Gehäusekonzept Die neue Panel-PC-Generation Mit dem Panel-PC CP72xx erweitert Beckhoff den Panel-PC-Markt um eine neue Generation. Konzipiert für die Tragarmmontage, integriert der leistungsstarke Panel-PC im ultrakompakten Slimline-Gehäuse alle Eigenschaften, die an eine moderne Maschinensteuerung gestellt werden. Dabei werden die industrietypischen Grundanforderungen, wie Robustheit und Langzeitverfügbarkeit, nicht vernachlässigt. Mit dem neuen Panel-PC CP72xx der „Economy“-Serie bietet Beckhoff einen Tragarm-Industrie-PC, der rundum in Schutzart IP 65 ausgeführt ist. Der wasser- und staubdichte IPC im Aluminiumgehäuse verfügt über ein von Beckhoff entwickeltes Motherboard, das ein sehr schlankes Gehäusedesign mit einer Gehäusetiefe von nur 98 mm ermöglicht. Der integrierte Anbau-PC enthält einen Intel® Celeron® M mit 1,5 GHz und kann optional mit Intel®-Pentium®-M-Prozessoren bis 1,8 GHz ausgestattet werden. In der zweiten Jahreshälfte ist der PC mit Intel®-Core™-Duo- sowie Core™2-Duo-Prozessoren bis 2,16 GHz verfügbar. Durch die Vielzahl der verfügbaren Control Panels stehen 38 Varianten des IP-65-Panel-PCs zur Auswahl. Der CP72xx ist mit TFT-Displays in den Größen 12, 15 oder 19 Zoll, optional mit Touchscreen oder mit Touchpad erhältlich. Die möglichen Frontvarianten reichen vom einfachen Display ohne Tasten über eine Frontgestaltung mit Funktionstasten oder numerischer Tastatur bis zur alphanumerischen Volltastatur inkl. SPS-Sondertasten. Auch kundenspezifische Frontfolien sind realisierbar. Variable Tragarmmontage Die Kühlung des neuen Panel-PCs, der bis zu einer Umgebungstemperatur von 45 °C betrieben werden kann, erfolgt über Kühlrippen zwischen Control Panel und Anbau-PC. Das Gehäuse verfügt über einen integrierten, dreh- und schwenkbaren Tragarmadapter, der sowohl eine hängende Montage als auch die Montage auf einem Standfuß ermöglicht. Die Anschlusskabel des CP72xx werden direkt durch den Tragarm verlegt. Die bis zu fünf Anschlüsse des Industrie-PCs sind mit IP-65-Steckverbindern leicht zugänglich im großräumigen Anschlussraum angeordnet. Der Anschlussbereich lässt sich schnell öffnen, ohne das Gerät vom Tragarm zu demontieren. Durch die beiden unabhängigen Ethernet-Schnittstellen ist der CP72xx ideal für den Einsatz als kompakte Zentraleinheit einer EtherCAT-Steuerung geeignet. Für den Anschluss des übergeordneten Netzwerks steht ein Gigabit-Port zur Verfügung. Die Panel-PCs der Baureihe CP72xx werden mit einem 24-V-Netzteil geliefert, optional auch mit integrierter unterbrechungsfreier Stromversorgung (USV) und extern angeschlossenem Akkupack. Der Panel-PC wird in der Grundausstattung mit Windows CE angeboten. Mit größerer Compact-Flash-Karte lassen sich optional Windows XP Embedded oder - mit Festplatte - Windows XP Professional installieren. Dank des modularen Geräteaufbaues können auch zwei Festplatten oder eine Kombination aus Compact-Flash-Karte und Festplatte verwendet werden. Einfache Integration herkömmlicher Feldbusse Im CP72xx ist ein freier Mini-PCI-Slot vorhanden. Nutzt man den freien Slot für den Einsatz einer Beckhoff Mini-PCI-Feldbuskarte, wird der CP72xx zum leistungsstarken Master von herkömmlichen Feldbussystemen, wie z. B. PROFIBUS, CANopen, DeviceNet oder SERCOS interface. Außerdem steht dem Anwender optional eine Mini-PCI-Feldbuskarte mit einem dritten Ethernet-Port zur Verfügung. Somit kann sogar ein redundanter EtherCAT-Aufbau realisiert werden. |
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||