| Presseinformation | |||||||||||||||
| 14. Februar 2008 | |||||||||||||||
| Interpack 2008, Düsseldorf: Halle 15, Stand D25/26
Softwarebasierte Steuerungstechnik bietet Höchstmaß an Flexibilität für die gesamte Prozesskette einer Verpackungslinie PC-Control für Verpackungsmaschinen Erstmalig präsentiert Beckhoff auf der Interpack 2008 seine Automatisierungs- und Branchenlösungen für die Verpackungsindustrie. Schwerpunkt der internationalen Messe sind Maschinen zur Verpackung von Nahrungsmitteln, Getränken, Pharma- und Kosmetikartikeln sowie Non-Food-Konsumgütern, für die Beckhoff mit PC-Control eine universelle und durchgängige Steuerungsplattform bietet. Auf dem Beckhoff-Messestand liegt der Fokus auf den Bereichen Industrie-PC, Automation und Motion sowie EtherCAT, dem Highspeed-Feldbussystem. Mit PC-basierter Steuerungstechnik von Beckhoff lässt sich die komplette Prozesskette einer Verpackungslinie automatisieren: Alle Vorgänge, vom Füllen, Formen, Verschließen, Labeln, Sammeln, Umverpacken bis hin zur Palettierung, können durchgängig mit Industrie-PCs und der Automatisierungssoftware TwinCAT als Steuerungsplattform realisiert werden. Offene und frei skalierbare Automatisierungstechnik Beckhoff bietet offene und flexible Automatisierungslösungen auf der Grundlage PC-basierter Steuerungstechnik. Die Skalierbarkeit der Hard- und Softwarekomponenten erlaubt maßgeschneiderte Lösungen, die – im Vergleich zu herkömmlichen Steuerungen – die Produktivität und Flexibilität von Verpackungsmaschinen deutlich steigern. Das Beckhoff-Produktspektrum umfasst Hochleistungs-IPCs, eine Vielfalt elektronischer I/O-Klemmen, den Highspeed-Feldbus EtherCAT, die Automatisierungssoftware TwinCAT sowie die flexibel einsetzbare Servo-Antriebstechnik. TwinCAT integriert SPS- und Motion-Control-Funktionalitäten und steuert die einzelnen Prozessschritte der Verpackungsmaschine mit hoher Performance. Außerdem stehen verschiedene Softwaremodule für unterschiedliche verpackungstechnische Aufgabenstellungen zur Verfügung: Kurvenscheiben, entsprechend den Bewegungsgesetzen nach VDI-Richtlinie VDI 2143, „Fliegende Säge“, zur Synchronisation von Position und Geschwindigkeit des Verpackungsgutes und der -maschine, sowie interpolierende Bewegungen mehrerer Achsen. EtherCAT – höchste Performance bis zu den I/Os Basis für die ultraschnelle Prozesskommunikation ist das Industrial-Ethernet-System EtherCAT, das sich ideal für den Einsatz in Verpackungsmaschinen eignet. Die schnelle Kommunikation zwischen den I/O-Signalen und der Steuerung – ohne spezielle Hardware – bietet dem Maschinenbauer ungeahnte Möglichkeiten: Motion Control mit vielen Achsen, synchronisiert durch die Distributed-Clocks von EtherCAT, mit einer Genauigkeit im Nanosekundenbereich. Schnelle Steuerungstechnik steigert Maschineneffizienz Mit der XFC-Technologie (eXtreme Fast Control Technology) präsentiert Beckhoff eine neue und extrem schnelle Steuerungslösung: XFC basiert auf einer optimierten Steuerungs- und Kommunikationsarchitektur, die aus einem modernen Industrie-PC, ultraschnellen I/O-Klemmen, EtherCAT und TwinCAT besteht. Diese Technologie eröffnet dem Anwender neue Möglichkeiten der Prozessoptimierung und erhöht die Effizienz und Präzision von Verpackungsmaschinen. So erlaubt die Distributed-Clock-Funktionalität beispielsweise die hochpräzise Druckmarkensteuerung; die Time-Stamp-EtherCAT-Klemmen bieten sehr schnelle Touch-Probe-Eingänge von 1 μs. |
|||||||||||||||
Pressebild 1Pressebild 2![]() ![]() |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Weitere Informationen: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||