Presseinformation

22. Februar 2008

Hannover Messe 2008: Halle 9, Stand F06

Beckhoff verstärkt Antriebssegment

EtherCAT-Drives-Baureihe AX5000 erweitert

Auf der Hannover Messe 2008 stehen bei Beckhoff Antriebstechnik und Motion-Lösungen im Fokus. Das Programm der EtherCAT-Servoverstärker AX5000 wurde durch neue Varianten mit einem Nennstrom von 18 A bzw. 25 A, die Safety-Optionskarte mit Wiederanlaufsperre sowie die Servomotoren der Baureihe AM3500, die jetzt auch mit BISS-Gebern verfügbar sind, erweitert.

Die Servoverstärker-Baureihe AX5000 ist als Ein- oder Mehrkanalausführung für ein Optimum an Funktion und Wirtschaftlichkeit ausgelegt. Die integrierte, schnelle Regelungstechnik unterstützt hochdynamische Positionieraufgaben. EtherCAT, als leistungsfähige Systemkommunikation, ermöglicht die ideale Anbindung an die PC-basierte Steuerungstechnik.

Der AX5000 ist nach seiner Produkteinführung weltweit freigegeben und in den Basisvarianten AX51xx (1-Kanal) bis 12-A- und AX52xx (2-Kanal) bis 2 x 6-A-Motornennstrom verfügbar. Der 2-Kanal-Servoverstärker AX52xx erlaubt den Betrieb von zwei gleichen – oder sogar unterschiedlich großen – Motoren mit einem Summenstrom bis 12 A. Die Mehrachsantriebe mit variabler Motorleistungsaufteilung optimieren die Packungsdichte und Kosten eines Antriebskanals.

Neue Drives für höhere Leistung

Das Antriebstechnik-Programm von Beckhoff wird kontinuierlich ausgebaut. Als Erweiterungen bei den Servoverstärkern kommen die Varianten AX5118, für 18-A-Nennstrom, und AX5125, für 25-A-Nennstrom, neu hinzu. Weitere Varianten, mit Nennstrom bis 75 A, werden folgen.

Das Schnellverbindungssystem AX-Bridge ermöglicht die einfache und schnelle Verbindung mehrerer AX5000 zu einem Mehrachssystem. Das steckbare Einspeise- und Verbindungsmodul verbindet Einspeisung, Zwischenkreis und 24-V-DC-Steuer- und Bremsspannung.

Bei den anschließbaren Motortypen sind die AX5000-Drives bezüglich Größe und Art äußerst flexibel: Synchron-, Linear-, Torque- und Asynchronmotoren lassen sich ohne Zusatzmaßnahmen anschließen.

Das Multi-Feedback-Interface unterstützt, neben den gängigen Standards Encoder, BISS und EnDAT, nun auch Resolver.

Als weitere Neuerung sind die Synchron Servomotoren der Baureihe AM3500 auch mit BISS-Geber verfügbar und bilden – in Kombination mit dem AX5000 – eine hochdynamische Antriebseinheit.

Die TwinSAFE-Optionskarte AX5801 bietet die sichere Wiederanlaufsperre gem. Kategorie 3 (EN 954).

www.beckhoff.de/ax5000



Pressebild
Servoverstärker AX5000
Bildunterschrift:
Die Servoverstärker-Baureihe AX5000 wird um die neuen Varianten AX5118 (18-A-Nennstrom) und AX5125 (25-A-Nennstrom) erweitert.
 

Download:
Pressemitteilung (PDF-Version)
Pressebild (1,9 MB)


Weitere Informationen:
Antriebstechnik: AX5000
Pressemitteilungen


Zurück Top Beckhoff Pressekontakt