| Presseinformation | |||||||||||||||
| 6. April 2008 | |||||||||||||||
Beckhoff Building Automation: Maximale Flexibilität durch Umfangreiche Softwarelibrary für Heizung/Klima/Lüftung Die PC-basierte Steuerungstechnik von Beckhoff ermöglicht es, alle Gebäudefunktionen und Funktionsänderungen softwarebasiert zu realisieren. Das bedeutet maximale Flexibilität und geringe Engineeringkosten. In der umfangreichen TwinCAT Building Library sind alle wesentlichen Gebäudefunktionen integriert. Neu ist die TwinCAT-HVAC-Library mit mehr als 70 Funktionsbausteinen zur Automation von Heizungs-, Klima-, Lüftungs- und Sanitäranlagen. Die HVAC-Library ist eine umfangreiche SPS-Bibliothek der Beckhoff Automatisierungssoftware TwinCAT, die mit mehr als 70 Funktionsbausteinen das Engineering für Anwendungen im Bereich der technischen Gebäudeausrüstung erheblich vereinfacht. Beispielsweise sind Funktionsbausteine zur Regelung der Sensor-/Aktorebene vorhanden, wie Temperaturfühler, stetiges Ventil, 3-Punkt-Ventil oder Ventilator, 1-stufig. Mit der TwinCAT-PLC-HVAC-Bibliothek lassen sich komplexe steuerungs- bzw. regelungstechnische Aufgaben realisieren:
Allen Funktionsbausteinen gemeinsam ist das einheitliche Look-and-Feel aufgrund des standardisierten Interfaces. Durch eine Vielzahl von Parametern lassen sich die Funktionsbausteine entsprechend ihrer Aufgabe individuell anpassen. So kann z. B. ein allgemeiner Pumpenbaustein sehr schnell für die Erfordernisse einer Kühler-, |
|||||||||||||||
Pressebild![]() |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Weitere Informationen: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||