Presseinformation

6. April 2008

Beckhoff Busklemme KL2791 spart Energie und entlastet Klima

Effiziente Drehzahlregelung von Pumpen und Lüftern

Die neue Busklemme KL2791 ermöglicht den direkten Anschluss von Einphasen-Wechselstrommotoren bis 100 W. Kondensator-, Universal- oder Spaltpolmotor können so einfach in ihrer Drehzahl reduziert werden. Besonders geeignet ist dieses Verfahren für Antriebe mit einer quadratischen Lastkennlinie, wie Lüfter und Pumpen. Der Drehzahlsteller baut extrem kompakt und ist in einer Standard-Busklemme mit 12 mm Breite untergebracht.

In vielen Industrienationen machen Elektromotoren mehr als die Hälfte des Stromverbrauches aus, sodass hier ein enormes Energieeinsparpotenzial besteht. Mithilfe einer Drehzahlregelung lässt sich der Energiebedarf leicht auf das notwendige Maß reduzieren und überflüssiger Energieverbrauch vermeiden. Für diese Anwendung hat Beckhoff sein Busklemmen-I/O-System erweitert. Die Busklemme KL2791 ist als Drehzahlsteller für Einphasen-Wechselstrommotoren bis 100 W geeignet. Neben der Energieeinsparung bietet die Drehzahlreduzierung zudem eine Geräuschreduktion und erhöht die Lebensdauer des Motors.

Die Busklemme KL2791 ist in jedem, vom Beckhoff-Busklemmensystem unterstützten, Bussystem einsetzbar. Die Sollwertvorgabe für die Motordrehzahl erfolgt über einen 16-Bit-Wert. Der Motor wird nach einem praxisbewährten Muster netzsynchron ein- und ausgeschaltet, sodass er eine reduzierte Leistung aufnimmt und damit die Drehzahl deutlich absinkt. Dieses Verfahren ist für Motoren mit fester Last, wie Pumpen und Lüfter, gut geeignet um einen Stellbereich für die Fördermenge von 10 % bis 100 % zu erreichen.



Pressebild
Busklemme KL2791
Bildunterschrift:
Drehzahlregelung von Einphasen-Wechselstrommotoren direkt im I/O-System: Die Busklemme KL2791 ermöglicht den direkten Anschluss von Pumpen und Lüftern.
 

Download:
Pressekit (ZIP-Datei)


Weitere Informationen:
Busklemmen
Pressemitteilungen


Zurück Top Beckhoff Pressekontakt