| Presseinformation | |||||||||||||||
| 21. April 2008 | |||||||||||||||
CB4053 erweitert Beckhoff-Motherboardserie Intel®-Atom™-Plattform eröffnet neue Perspektiven für den PC/104-Formfaktor Mit dem CB4053 ergänzt Beckhoff seine umfangreiche Produktpalette im Bereich der Industrie-Motherboards und stellt erstmals ein PC/104plus-Board vor. Die Plattform besteht aus dem von Intel® in 45-nm-Technologie gefertigten Atom™-Prozessor und dem Intel® System Controller Hub mit integrierter Grafik. Beide Komponenten verfügen über niedrige Leistungsaufnahme und ermöglichen den Aufbau von Systemen, die ohne aktive Kühlung auskommen – und das bei zeitgemäßen Prozessor-Taktfrequenzen von bis zu 1,6 GHz. Beckhoff kann durch seine hauseigene Motherboard- und BIOS-Entwicklung schnell auf neue Trends in der PC-Technologie reagieren. Dadurch erhalten die Kunden frühzeitig technologisch hochwertige Produkte, die dem neuesten Stand der Technik entsprechen. Als vollwertiges PC/104plus-Motherboard im Single-Board-Design ist das CB4053 hierfür ein gutes Beispiel. Die Atom™-Plattform ist konsequent für niedrige Leistungsaufnahme optimiert und damit maßgeschneidert für Anwendungen im Mobile- und Embedded-Bereich. In typischen Anwendungsszenarien liegen die Verbrauchswerte von Prozessor und Chipsatz zusammen im Bereich von unter fünf Watt, sodass auf den Einsatz von Lüftern verzichtet werden kann. Obwohl das Stromsparen im Vordergrund steht, bieten Prozessor und Chipsatz dennoch eine zeitgemäße Performance sowie eine umfangreiche Ausstattung. Die Atom™-Prozessoren sind Single-Core-CPUs mit 512-kB-L2-Cache und kommunizieren mit 400- oder 533-MHz-FSB-Frequenz. Die Taktfrequenzen der bislang angekündigten Modelle liegen bei 1,1 und 1,6 GHz. Als Arbeitsspeicher kommen auf dem CB4053-Board DDR2-Speichermodule mit 400- oder 533-MHz-Speicherfrequenz zum Einsatz, die in den vorhandenen SoDIMM200-Slot eingesteckt werden. Das CB4053 bietet umfangreiche Schnittstellen. Auf einer Fläche von nur 90 mm x 96 mm sind zum einen die PC/104- und PC/104plus-Stecker untergebracht (ISA und PCI). Zum anderen steht eine Fülle weiterer Schnittstellen zur Verfügung, wie z. B.: CRT- und LCD-Anschlussmöglichkeit (letztere über LVDS 18/24), IDE, Gigabit-LAN, HDA-Sound, 8 x USB 2.0 (inkl. 1 x Device-Option), 2 x COM, LPT und PS/2-Keyboard/Mouse. Selbstverständlich arbeitet das Board auch hervorragend mit anderen Beckhoff-Produkten zusammen, beispielsweise in EtherCAT-Anwendungen. |
|||||||||||||||
Pressebild![]() |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Weitere Informationen: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||