Presseinformation

31. August 2007

Kompakte Kleinsteuerung mit Windows CE

Ethernet-Control-Panel mit 5,7-Zoll-Display

Mit dem neuen Ethernet-Control-Panel CP6608 erweitert Beckhoff die „Economy“-Serie um eine Variante mit 5,7-Zoll-Display. Das Panel verfügt über einen integrierten PC mit Intel®-IXP420-Prozessor sowie zahlreichen Schnittstellen und ist damit sowohl für Industrieapplikationen als auch für die Gebäudeautomatisierung geeignet.

Mit seinem 5,7-Zoll-Display, das optional auch als Touchscreen erhältlich ist, ergänzt Beckhoff die bestehende CP66xx-Serie um eine kompaktere Variante. Somit kann der Anwender aus den Display-Varianten 5,7; 6,5; 12; 15 und 19 Zoll auswählen. Das Herzstück des CP6608 besteht aus einem Beckhoff-Motherboard mit Intel®-IXP420-Prozessor mit XScale®-Technologie und 266 MHz. Der CP6608 verfügt standardmäßig über 32 MB On-Board-Flash und 128 MB On-Board-RAM.

Als externe Schnittstellen sind zwei Ethernet-Ports mit
10/100BASE-T, zwei schnelle USB-2.0-Anschlüsse sowie ein
serieller RS232-Anschluss serienmäßig vorhanden. Als Betriebssystem kommt Windows CE zum Einsatz.

Hohe Flexibilität bei Fronten und Einsatzmöglichkeiten

Das Ethernet-Control-Panel kann als eigenständiger PC oder als Terminal-Client eines Microsoft-Windows-Terminal-Servers betrieben werden. In Verbindung mit der Automatisierungssoftware TwinCAT ist das CP6608 eine sehr kompakte Kleinsteuerung für den Maschinen- und Anlagenbau. Gleichzeitig ist es ideal für den Einsatz als Gebäude- oder Raumsteuerung in Industriegebäuden, Hotels sowie in Büro- und Wohnhäusern geeignet.

Das Einbau-Control-Panel CP6608 mit Aluminiumfront ist frontseitig in Schutzart IP 65 und rückseitig in IP 20 ausgeführt. Die Frontfolie ist, neben dem serienmäßigen Farbton, in allen Standard-RAL-Farben erhältlich.

Weitere Flexibilität bietet ein freier Mini-PCI-Slot. Es stehen Feldbuskarten für PROFIBUS, CANopen, DeviceNet und SERCOS interface sowie ein dritter Ethernet-Port und eine zusätzliche serielle Schnittstelle zur Verfügung. Alternativ kann der Mini-PCI-Slot auch für den Einbau einer Speicherkarte mit NOVRAM zur ausfallsicheren Datenspeicherung genutzt werden. Der Anwender kann zwischen Karten mit 128, 256 oder 512 kByte NOVRAM wählen.



Pressebilder
Ethernet-Control-Panel CP6608   Ethernet-Control-Panel CP6608
Bildunterschrift:
Das Ethernet-Control-Panel CP6608 verfügt über einen integrierten PC und ist dadurch vielseitig einsetzbar in der industriellen Automatisierung. Das Panel kann als reines Touchscreen-Panel oder als PC-Steuerung genutzt werden.
 

Download:
Pressemitteilung (PDF-Version)
Pressebild 1 (2270 kB)
Pressebild 2 (2286 kB)


Weitere Informationen:
Control Panel : CP6608
Pressemitteilungen


Zurück Top Beckhoff Pressekontakt