Presseinformation

21. April 2008

Drahtlose Datenübertragung mit Beckhoff Busklemmen

Wireless-Datenaustausch

Das universelle Beckhoff-Busklemmensystem unterstützt neben allen gängigen Bussystemen und I/O-Signalen auch die Datenübertragung per Funk. Die Wireless-Klemme KM6551 ermöglicht verschiedene Übertragungsarten, basierend auf der Norm IEEE 802.15.4.

Die Wireless-Klemme KM6551 ergänzt das umfangreiche Busklemmensortiment. Die kompakte Bauweise mit einer Breite von nur 24 mm und einfacher Anschlusstechnik unterstützt die platzsparende und schnelle Montage. Drahtlos tauscht die KM6551 Daten mit 250 kBit/s Bruttodatenrate aus und wird damit den Anforderungen industrieller Anwendungen gerecht.

Die Beckhoff-Funktechnologie unterstützt den bidirektionalen Datenaustausch zwischen einem Master und einem Slave (peer-to-peer), einem Master und bis zu vier Slaves sowie den unidirektionalen Datentransfer von einem Master zu n-Teilnehmern (Broadcasting). Unabhängig vom verwendeten Bussystem erfolgt die Funkübertragung mit 10 Byte Nutzdaten. Eine in die KM6551 integrierte Diagnose ermöglicht die Überwachung der Funkstrecke.

Die Datenaustauschklemme nutzt das weltweit verfügbare 2,4-GHz-ISM-Band. Insgesamt 16 Funkkanäle sind frei wählbar für mehrere Übertragungen in einer Anwendung. Das System wird von Signalen anderer Funkdienste, wie DECT, UMTS oder GMS, nicht gestört und garantiert daher eine hohe Verfügbarkeit. Bei freier Sicht können Daten bis zu 300 m und mehr übertragen werden.

Die KM6651 ermöglicht schnelle, hochflexible und mobile Anwendungen, die kabelgebunden gar nicht oder nur mit großem Aufwand realisierbar wären. Das Wegfallen von Kabeln und Schleifkontakten reduziert den Verschleiß, aber auch die Kosten. Für den Anwender ist kein Umdenken bei der Bedienung und Wartung des Systems notwendig; seine Sicht auf das Prozessabbild bleibt identisch.

Die Datenaustauschklemme besitzt einen Standard-Reverse-SMA-Stecker (Straight Medium Adapter), an den verschiedene Funkantennen angeschlossen werden können. Richt-, Stab und Rundstrahlantennen mit unterschiedlichen Richtwirkungen werden als Zubehör angeboten. Beckhoff



Pressebild
Wireless-Klemme KM6551
Bildunterschrift:
Funkübertragung im Busklemmensystem: Die Wireless-Klemme KM6551 ermöglicht die Datenübertragung per Funk, basierend auf der IEEE 802.15.4-Norm.
 

Download:
Pressekit (ZIP-Datei)


Weitere Informationen:
Busklemmen
KM6551
Pressemitteilungen


Zurück Top Beckhoff Pressekontakt