Presseinformation

21. April 2008

Scientific Automation: EtherCAT-Klemme EL3602 für hochpräzise Messtechnik

Mess- und Automatisierungstechnik in einem System

Das Beckhoff-EtherCAT-Klemmensystem, das höchste Performance mit höchster Genauigkeit verbindet, wird durch weitere I/O-Bausteine ergänzt. Mit der EL3602 präsentiert Beckhoff eine neue Generation an Hochpräzisionsanalogtechnik: Die Messwerte werden mit einer Auflösung von 24 Bit und einer Genauigkeit von 0,01 % erfasst und bieten die optimale Grundlage für hochperformante und hochgenaue Messtechnik. Die nahtlose Integration der Messtechnik in die Automatisierungslösung macht spezielle Baugruppen überflüssig.

Mit „Scientific Automation“ bezeichnet Beckhoff die Integration ingenieurwissenschaftlicher Funktionen in die Automatisierungssoftware, die über die klassischen SPS- und Motion-Technologien hinausgehen. Grundlage hierfür ist die stetig wachsende Leistungsfähigkeit der PC-basierten Steuerungstechnik und ein schnelles Kommunikationssystem wie EtherCAT. Ein Beispiel für Scientific Automation ist die Messtechnik, die bisher bei vielen Hochleistungsanwendungen von entsprechenden Spezialgeräten übernommen wurde. Mit der EtherCAT-Klemme EL3602 lassen sich messtechnische Signale direkt im Standard-I/O-System erfassen. Die analoge 2-Kanal-Eingangsklemme EL3602 verarbeitet Signale im Bereich von -10 bis +10 V; die Spannung wird mit einer hohen Auflösung von 24 Bit digitalisiert. Die extrem hohe Genauigkeit von 0,01 % @ 25 °C erlaubt die Durchführung hochpräziser messtechnischer Aufgaben, beispielsweise an einer Maschine oder bei der Prüfstandsautomatisierung.

Mit den XFC-Klemmen (eXtreme Fast Control Technology) für die Oversampling- und Time-Stamp-Technologie stellt Beckhoff bereits Lösungen für höchste Performanceanforderungen zur Verfügung. Die neue Klemmengeneration für Hochpräzisionsmesstechnik bietet außerdem höchste Genauigkeit.

Das EtherCAT-Klemmensystem ist ein modulares I/O-System, bestehend aus elektronischen Reihenklemmen. Das EtherCAT-Protokoll bleibt bis zur einzelnen Klemme vollständig erhalten. Eine I/O-Station besteht aus dem EtherCAT-Koppler und nahezu beliebig vielen Klemmen (bis zu 65.535 Teilnehmer). Für alle in der Automatisierungswelt vorkommenden digitalen und analogen Signalformen stehen entsprechende EtherCAT-Klemmen bereit. Feldbusgeräte, z. B. für PROFIBUS, PROFINET, CANopen, DeviceNet, Interbus oder Lightbus, werden über dezentrale Feldbus-Master-/Slaveklemmen integriert. Beliebige Ethernet-Geräte können dezentral über Switchklemmen angeschlossen werden.



Pressebild
EtherCAT-Klemme EL3602
Bildunterschrift:
Scientific Automation: EtherCAT-Klemme EL3602 für hochpräzise Messtechnik.
 

Download:
Pressekit (ZIP-Datei)


Weitere Informationen:
EtherCAT
Pressemitteilungen


Zurück Top Beckhoff Pressekontakt