| Presseinformation | |||||||||||||||
| 1. August 2008 | |||||||||||||||
| Husum WindEnergy Halle 4, Stand 4C23
Standardisierte Windkraftanlagenkommunikation nach IEC 61400-25 TwinCAT unterstützt Standards der Windbranche Zur Husum WindEnergy kündigt Beckhoff mit „TwinCAT PLC IEC 61400-25“ eine neue SPS-Bibliothek für seine Automationsuite an. Die Norm IEC 61400-25 definiert die Kommunikation zur Überwachung und Steuerung von Windkraftanlagen. Ihre Integration in TwinCAT wird die Steuerung heterogener Windparks deutlich vereinfachen. Regenerative Energien sind auf dem Vormarsch. Weltweit werden vermehrt Windkraftanlagen – sowohl Onshore als auch Offshore – installiert; die meisten sind in Windparks organisiert. Um die Kommunikation in solchen Windparks mit Windkraftanlagen unterschiedlicher Hersteller realisieren zu können, gibt es den Kommunikationsstandard IEC 61400-25. Dieser basiert auf der IEC 61850-Basisnorm und wird ab Mitte 2009 als SPS-Bibliothek im Rahmen der TwinCAT-Supplement-Produkte verfügbar sein. Die IEC 61400-25, wie auch die IEC 61850, sind objektorientiert. Durch diesen Ansatz gestaltet sich die Konfiguration, Diagnose und Wartung der Kommunikation besonders einfach. Zusätzlich zur Basisnorm IEC 61850 enthält die IEC 61400-25 Beschreibungen für windkraftspezifische Objekte. Es werden aber die gleichen Kommunikationsdienste benutzt, wodurch TwinCAT-Anwender auch auf Datenobjekte der IEC 61850 zugreifen können. Die Basisnorm definiert ein allgemeines Übertragungsprotokoll für die Schutz- und Leittechnik in elektrischen Schaltanlagen der Mittel- und Hochspannungstechnik. Physikalisch basiert diese Kommunikation auf der Ethernet-Technologie. Als Protokolle sind in der TwinCAT SPS das TCP/IP und die Manufacturing Message Specification (MMS) realisiert worden. Über MMS als Application-Layer werden die hierarchischen Datenobjekte zwischen einer Leitstation und einer Windkraftanlage kommuniziert. |
|||||||||||||||
Pressebild![]() |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Weitere Informationen: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||