TR2030
 
TR2030 TR2030 | TwinCAT-Training: NC-Point-to-Point und NC-Interpolation

TR2030 | TwinCAT-Training: NC-Point-to-Point und NC-Interpolation

Bei dieser Schulung liegt der Ausbildungsschwerpunkt im Bereich der TwinCAT-NC-PTP-Positionierung und NC-Interpolation. Zielgruppe sind Anwender, denen die Programmierung mit TwinCAT PLC vertraut ist und die die Erweiterung zur TwinCAT NC/NC I kennenlernen möchten.

Voraussetzung | Bei den Teilnehmern sollten folgende Vorkenntnisse vorhanden sein:

Bestellangaben TwinCAT-Training: NC-Point-to-Point und NC-Interpolation
TR2030 TwinCAT NC PTP

– Wirkungsweise der TwinCAT-NC-Vorsteuerung, Regler, Wirkungsschema

– Kontrolle der NC mit den Bausteinen der NC-Bibliothek, Zyklisches Interface, Achsbausteine

– TwinCAT ScopeView: Aufzeichnung der Sollwertprofile

– Motion Control (MC)-Bausteine: Standardisierung von Achsfunktionen, Vereinfachungen bei der Nutzung der MC-Bausteine, Vorteile für Programmierung und Wartung

– Programmierbeispiele

– TwinCAT-Kurvenscheiben und MC-Bausteine für Kurvenscheibenfunktionalität

– Kurvenscheibeneditor

TwinCAT NC I

– Bildung von Einzelachsen zu Achsgruppen mit Funktionsbausteinen aus den TwinCAT-Libraries

– Erstellen eines CNC-Programms

– Ablaufsteuerung aus dem System Manager

– SPS-Bibliotheken zur Bildung von NC-Kanälen und zur Steuerung des Interpreters

– Ablaufsteuerung aus der SPS

– Kommunikation zwischen NC- und SPS-Programm (M-Funktionen)

– Austausch von Parametern zwischen NC-Programm und SPS (H,S und T)

– Eingriffsmöglichkeiten der SPS auf ein laufendes NC-Programm

– Sollwertkontrolle der Bahn aus dem TwinCAT-Scope

Schulungsort: Verl oder Gütersloh, Deutschland
Dauer: 3 Tage