TR4010
 
TR4010 TR4010 | CX-Training: Inbetriebnahme und Instandhaltung

TR4010 | CX-Training: Inbetriebnahme und Instandhaltung

Kursziele sind Handling und Diagnose des Embedded-PCs CX bei der Inbetriebnahme und Instandhaltung. Für weiterführende Informationen zur Programmierung steht ein Erweiterungstag zur Verfügung. Der Kurs richtet sich an Inbetriebnahme- und Instandhaltungspersonal.

Voraussetzung | Bei den Teilnehmern sollten folgende Vorkenntnisse vorhanden sein:

Bestellangaben CX-Training: Inbetriebnahme und Instandhaltung
TR4010 CX-Handling:

– Erst-Inbetriebnahme des CX am Programmier-PC, Verbindungsaufbau, Netzwerkeinstellungen

– Einführung in den TwinCAT System Manager, Config- und Freerun-Mode an vorbereiteten Beispielprogrammen: Ansteuern des CX-Displays, Datenremanenz, Zurückladen des SPS-Quellcodes aus dem CX, Projektvergleich

– Ausblick über weitere Funktionen und Einsatzmöglichkeiten des CX: Kommunikationsmöglichkeiten, Positionierung, HMI-Möglichkeiten

Schulungsort: Verl oder Gütersloh, Deutschland
Dauer: 3 Tage