TR4020
 
TR4020 TR4020 | CX-Training: Informationen für TwinCAT-Programmierer

TR4020 | CX-Training: Informationen für TwinCAT-Programmierer

Kursziele sind das Handling sowie ein Überblick über die Einsatzmöglichkeiten des Embedded-PCs CX. Zielgruppe sind Programmierer, die bereits mit der Programmierung der TwinCAT-PC- bzw. -BC-Steuerung vertraut sind und Informationen zum CX benötigen.

 

Voraussetzung | Erfahrungen in der TwinCAT-(SPS)-Programmierung sind zwingend erforderlich.

Bestellangaben CX-Training: Informationen für TwinCAT-Programmierer
TR4020 CX-Handling:

– Übersicht über das Beckhoff-Steuerungkonzept

– aktuelle Neuerungen des TwinCAT-Systems

– Remote-Funktionen, TwinCAT System Manager und PLC-Control

– Display des CX/Datenremanenz

– Bootprojekt und Sourcecode-Reload

– Anwendung des TwinCAT ADS zur Kommunikation CX-PC/CX-BC

– Ausblick über weitere Funktionen und Einsatzmöglichkeiten des CX: Positionierung, HMI-Möglichkeiten

Schulungsort: Verl oder Gütersloh, Deutschland
Dauer: 1 Tag