![]() |
| TwinCAT Registrierung | ||
| TwinCAT ist 30 Tage lang kostenlos nutzbar. Für eine weitergehende Verwendung, ist eine Registrierung erforderlich. Über diese Registrierung erwirbt man eine Lizenz zur Nutzung der Software. | ||
| Das Lizensierungs-Verfahren Bei der Installation von TwinCAT generiert das Setup-Programm automatisch eine sogenannte System-ID (z.B. E2A4-90A6-242) aus den individuellen Kennnummern des Prozessors und der Festplatte, auf dem TwinCAT gerade installiert wird. So entsteht ein Code, der nur für diesen einen Prozessor und diese eine Festplatte gültig ist. Aus dieser System-ID wird bei der Registrierung der sogenannten Registrierungs-Schlüssel (z.B. 98DD-69E7-34BE-1AF7) erzeugt, den man dann in das entsprechende Feld des Setup-Programms einträgt. Dadurch wird dann die zeitliche Begrenzung von 30 Tagen aufgehoben. |
||
| Registrierungs-Anleitung: Starten Sie das TwinCAT Setup und folgen Sie den erscheinenden Anweisungen, bis das Fenster "Benutzerinformationen" erscheint. Geben Sie hier Ihren Namen und Firmennamen ein und wählen Sie "Weiter >" |
||
![]() |
||
| Wählen Sie hier die mittlere Option und wählen Sie "Weiter >" | ||
![]() |
||
| Den Registrierungsschlüssel
erhalten Sie unter Angabe Ihrer System-ID per Telefon, Fax oder E-mail: fon: +49 (0) 5246 963-0 fax: +49 (0) 5246 963-198 E-Mail: vertrieb@beckhoff.com Sie erhalten dann den Registrierungs-Schlüssel, den Sie in das Feld "Reg.Key" eingeben. Danach wählen Sie "Weiter >" |
||
![]() |
||
| Die Lizensierung ist damit beendet. Fahren Sie mit dem Rest der Installation fort. | ||
|
||||||||||||||||||||||