TF3810

TF3810 | TC3 Neural Network Inference Engine

Die TwinCAT 3 Function TF3810 ist ein hochperformantes Ausführungsmodul (Inferenzmaschine) für trainierte neuronale Netze. Das Training der neuronalen Netze erfolgt in etablierten Frameworks wie z. B. PyTorch, TensorFlow oder MATLAB®. Die Informationen des gelernten Netzes werden als Beschreibungsdatei in die Inferenzmaschine geladen. Das Ausführungsmodul kann in TwinCAT 3 aus der PLC, aus C++ sowie über eine zyklische Task aufgerufen werden. Das neuronale Netz wird direkt auf der Maschinensteuerung im TwinCAT-Echtzeitzyklus ausgeführt.

Technische Daten TF3810
Benötigt TC1000
Zielsystem Windows 7/10
Bestellangaben
TF3810-0v40 TC3 Neural Network Inference Engine, Plattform 40 (Performance)
TF3810-0v50 TC3 Neural Network Inference Engine, Plattform 50 (Performance Plus)
TF3810-0v60 TC3 Neural Network Inference Engine, Plattform 60 (Mid Performance)
TF3810-0v70 TC3 Neural Network Inference Engine, Plattform 70 (High Performance)
TF3810-0v80 TC3 Neural Network Inference Engine, Plattform 80 (Very High Performance)
TF3810-0v81 TC3 Neural Network Inference Engine, Plattform 81 (Many-core 5…8 Cores)
TF3810-0v82 TC3 Neural Network Inference Engine, Plattform 82 (Many-core 9…16 Cores)
TF3810-0v83 TC3 Neural Network Inference Engine, Plattform 83 (Many-core 17…32 Cores)
TF3810-0v84 TC3 Neural Network Inference Engine, Plattform 84 (Many-core 33…64 Cores)
TF3810-0v90 TC3 Neural Network Inference Engine, Plattform 90 (Other)
TF3810-0v91 TC3 Neural Network Inference Engine, Plattform 91 (Other 5…8 Cores)
TF3810-0v92 TC3 Neural Network Inference Engine, Plattform 92 (Other 9…16 Cores)
TF3810-0v93 TC3 Neural Network Inference Engine, Plattform 93 (Other 17…32 Cores)
TF3810-0v94 TC3 Neural Network Inference Engine, Plattform 94 (Other 33…64 Cores)
Produktankündigung
voraussichtliche Markteinführung im 2. Quartal 2020