TwinCAT ADS

TwinCAT ADS

TwinCAT ADS organisiert den Datenaustausch

TwinCAT ADS organisiert den Datenaustausch zwischen TwinCAT und Windows-Programmen und umfasst:

 

Zugriffsmethoden

 

Schnittstelle für Programmapplikationen

Das TwinCAT-Interface für Programmiersprachen (Visual Basic, Visual C, Delphi, Java, …) bietet nicht nur Verbindungen zu I/O-Daten, sondern zusätzlich den vollen Zugriff auf Methoden der SPS/NC-Laufzeitserver (Start, Stopp etc.).

 

TwinCAT ADS arbeitet über Message-Router

Die Datenverbindung zu TwinCAT-Servern erfolgt stets über das Message-System: Auf diese Weise können Windows-Programme nicht nur mit lokalen Servern arbeiten, sondern Daten mit allen angemeldeten TwinCAT-Servern weltweit austauschen. Der Message-Router sorgt für Datenaustausch auch zu entfernt angeordneten Servern auf anderen PCs oder Feldgeräten.

Es stehen ADS-Komponenten für folgende Einsatzgebiete zur Verfügung: DLL, OCX, VB-Script, J-Script, .NET-assembly, Java, Webservice.

Der ADS-Datenaustausch kann über verschiedene physikalische Transportwege transparent abgewickelt werden: TCP, UDP, Feldbus, EtherCAT, seriell, SOAP.

 

TwinCAT-ADS-Monitor

Für die Entwicklung von ADS-basierter Kommunikation ist der TwinCAT-ADS-Monitor ein wichtiges Debugging- und Diagnosewerkzeug, das in zwei Applikationen aufgeteilt ist: zum einen in den reinen Logger zur Aufzeichnung der Telegramme; zum anderen in den Viewer, der die Telegramme auch offline anzeigt. Im Viewer werden die Telegramme komfortabel gefiltert.

 

Sämtliche ADS-Komponenten stehen kostenlos als „TwinCAT ADS Communication Library“ zur Verfügung. Ausführliche Beschreibungen und Beispiele sind im Information System vorhanden.

TwinCAT ADS

Bestellangaben
TwinCAT ADS Communication Library kostenlose Lizenz zur Nutzung der ADS-Kommunikationskomponenten