TwinCAT Database Server

TwinCAT Database Server

Viele Applikationen erfordern die Sicherung der aktuellen Variablen aus der SPS in Datenbanken. Umgekehrt müssen oft auch Rezeptwerte im laufenden Betrieb aus einer Datenbank geladen und direkt in der SPS verarbeitet werden.

Die Aufgabe des TwinCAT Database Servers besteht in der Protokollierung von SPS-Daten in eine Datenbank. Als Datenbank stehen dabei verschiedene Varianten zur Verfügung:

Mit dem TwinCAT Database Server können:

Es können einzelne SPS-Variablen oder auch Strukturen mit der Datenbank ausgetauscht werden.

Die Konfiguration des TwinCAT Database Server CE wird mit Hilfe einer XML-Datei durchgeführt. In dieser Konfigurationsdatei werden die gewünschten Datenbanken, ADS-Geräte (z. B. SPS-Laufzeitsysteme) und die Variablen beschrieben.

Bestellangaben
TwinCAT Database Server Lizenz zur Nutzung des TwinCAT Database Servers für die Protokollierung von SPS-Daten in einer Datenbank
TwinCAT Database Server CE Lizenz zur Nutzung des TwinCAT Database Servers CE für die Protokollierung von SPS-Daten in einer Datenbank für Windows-CE-Plattformen