TwinCAT DriveCOM OPC Server

TwinCAT DriveCOM OPC Server

Die DriveCOM-Nutzerorganisation hat sich zum Ziel gesetzt, eine einheitliche, standardisierte und feldbusunabhängige Kommunikation von Konfigurations-, Inbetriebnahme- und Diagnosetools verschiedener Hersteller zu Antrieben zu schaffen.

Der TwinCAT DriveCOM OPC Server liefert genau diese Kommunikationsverbindung: TwinCAT ermöglicht den feldbusunabhängigen Datenfluss vom Engineeringtool bis in den Antrieb. Wegen des netzwerkfähigen TwinCAT-Kommunikationssystems ADS können die verteilten Antriebe von einer zentralen Stelle konfiguriert und diagnostiziert werden.

Die Firma Siemens unterstützt diesen Standard in den Antrieben 611U, Posmo und Master Drives unter der Bezeichnung PROFIBUS DP-V1 OPC, mit den Tools SimuComU und Drive-Monitor.

Der TwinCAT DriveCOM OPC Server benötigt ein unterlagertes TwinCAT-System mit einer Beckhoff-Feldbuskarte vom Typ FCxxxx. Der TwinCAT-DriveCOM-Konfigurator findet unterstützte Antriebe in der TwinCAT-Konfiguration und stellt diese Information dem Engineeringtool zur Verfügung. Der Konfigurator verfügt über ein Automation-Interface und kann somit auch von anderen Tools „remote“ bedient werden.

TwinCAT DriveCOM OPC Server

Bestellangaben
TwinCAT DriveCOM OPC Server Lizenz zur Nutzung des TwinCAT DriveCOM OPC Servers