Der TwinCAT DriveTop Server ist ein Kommunikationsserver zur Anbindung des Indramat-DriveTop-Tools an TwinCAT. Damit kann das bekannte Tool zur Konfiguration und Inbetriebnahme von Indramat-Antrieben weiterhin genutzt werden. Unterstützt werden auch Konfigurationen mit mehreren SERCOS-Ringen. Der TwinCAT DriveTop Server und die Indramat-DriveTop-Software bieten neben dem TwinCAT System Manager eine weitere Möglichkeit zur Initialisierung und Visualisierung der Parameterdaten von Indramat-Antrieben in einem SERCOS-System. Aus der Sichtweise des SERCOS-Interfaces nutzt der DriveTop Server die TwinCAT-ADS-Kommunikation. Als Schnittstelle zur DriveTop-Software ist der Datenaustausch auf DDE-Dienste nach DriveTop-Konvention abgebildet. Andere Programme können weiterhin parallel den ADS-Servicekanal nutzen. Der TwinCAT DriveTop Server stellt die gesamte Bandbreite an Funktionalitäten der Indramat-DriveTop-Software zur Verfügung.

| Bestellangaben | |
|---|---|
| TwinCAT DriveTop Server | Lizenz zur Nutzung des TwinCAT DriveTop Servers für die Konfiguration von Indramat-SERCOS-Antrieben mit der DriveTop-Software auf TwinCAT-Systemen |