Mit dem TwinCAT-ECAD-Import-Tool ist die Engineering-Kette komplett: Von der Elektrokonstruktion bis zum SPS-Projekt kann alles automatisch, ohne Eingriff, erfolgen. Die damit erreichbare Reduktion von Eingabe- und Übertragungsfehlern reduziert letztendlich die Kosten. Aus einem ECAD-Programm wird die notwendige Information über den Aufbau der I/Os und die Verknüpfung zu SPS-Variablen per XML exportiert. Der Aufbau der XML-Datei ist von Beckhoff in einem XML-Schema festgelegt. Das TwinCAT-ECAD-Import-Tool liest die XML-Datei und erzeugt eine TwinCAT-System-Manager-Konfiguration mit allen I/O-Geräten, Busklemmen und Feldbus-Box-Modulen und ein Basis-SPS-Programm mit den verwendeten I/O-Variablen.
Über den Import einer weiteren XML-Datei kann auch der Aufbau der Softwaregerätehierachie erfolgen. Ein NC-Gerät mit Tasks, Achsen und natürlich I/O-Variablen kann automatisch angelegt werden. Auch hierfür können Verknüpfungen zu SPS-Variablen automatisch erzeugt werden. Korrekturen in der ECAD-Konstruktionszeichnung können zu beliebigen Zeitpunkten eingespielt werden. Eventuell notwendige Änderungen am System Manager und SPS-Programm werden – soweit möglich – automatisch durchgeführt.
| Bestellangaben | |
|---|---|
| TwinCAT ECAD Import | Lizenz zur Nutzung des TwinCAT ECAD Imports zum Import von XML-Dateien aus ECAD-Systemen. Eine TwinCAT-System-Manager-Konfiguration und ein SPS-Programm werden automatisch erstellt. |