TwinCAT EtherNet/IP Slave

TwinCAT EtherNet/IP Slave

Der TwinCAT EtherNet/IP Slave ist ein Supplement, das aus jeder PC-basierten Steuerung von Beckhoff ein EtherNet-IO-Device macht. Jede Ethernet-Schnittstelle wird durch Installation des Supplements zu einem EtherNet/IP-Slave. Einsetzbar ist dieses Produkt auf allen PC-Steuerungen und Embedded-PC-Steuerungen mit XP und CE.

Technische Daten TwinCAT EtherNet/IP Slave
Ethernet-Hardware Real-Time-Ethernet-Hardware
Betriebssystem Windows XP, XP Embedded, CE
Software TwinCAT I/O, PLC, NC, NC I, CNC
Zielsysteme PC (x86), Windows-CE-Geräte
Zykluszeit min. 1 ms
Anzahl der möglichen Slave-Geräte 1
Bestellangaben
TwinCAT EtherNet/IP Slave Lizenz zur Nutzung des TwinCAT EtherNet/IP Slaves für Windows XP, XP Embedded
TwinCAT EtherNet/IP Slave CE Lizenz zur Nutzung des TwinCAT EtherNet/IP Slaves für Windows CE