TwinCAT Eventlogger

TwinCAT Eventlogger

Mit dem TwinCAT Eventlogger steht ein Alarm- und Diagnosesystem zur Verfügung, das mit sehr geringem Programmieraufwand in allen TwinCAT-basierten Steuerungen einsetzbar ist. Der TwinCAT Eventlogger hat die Aufgabe, alle auftretenden Meldungen (Events) im TwinCAT-System zu verwalten, weiterzuleiten und gegebenenfalls in die TwinCAT-Logdatei zu schreiben. Unter Events sind in diesem Zusammenhang Alarme, Warnungen, Hinweise oder Anweisungen zu verstehen. Die Quittierung einer Meldung ist möglich. Der Eventlogger verfügt über COM/DCOM-Schnittstellen.

Der Message-Formatter stellt die Verbindung zwischen dem eigentlichen Event und dessen Meldetext her. Er entnimmt einer externen Datenbank (i. d. R. XML-basiert), in der die Meldetexte hinterlegt sind, den dazugehörigen Message-String und gibt die komplette Meldung mit allen Parametern an die Visualisierung zurück.

Der Eventviewer realisiert die Visualisierung der entstandenen Meldungen. Damit ist die automatische Anzeige aller wichtigen Informationen eines Events möglich. Es besteht weiterhin die Möglichkeit, durch Einbinden der TcEventViewer-Type-Library, eine eigene Anzeige der Meldungen zu erstellen. Die Konfiguration der Meldungstexte erfolgt komfortabel mit dem TcEvent-Configurator.

Der TwinCAT Eventlogger ist im Lieferumfang von TwinCAT enthalten.

TwinCAT Eventlogger

Bestellangaben
TwinCAT Eventlogger