TwinCAT I/O
TwinCAT I/O ist ein Echtzeittreiber für Windows-Programme unter Windows NT/2000/XP/Vista/CE: Die Programmvariablen, die im System vorhandenen I/O-Geräte und die angeschlossenen I/O-Kanäle werden miteinander in Beziehung gebracht.
TwinCAT I/O
Offenheit: alle Standards
TwinCAT I/O unterstützt alle verbreiteten Feldbusse – auch gleichzeitig.

Offene I/O-Schnittstelle

Online-Darstellung
TwinCAT-I/O-Eigenschaften
TwinCAT I/O stellt die angeschlossenen I/O-Kanäle als Struktur dar und organisiert die Mappings des Datenverkehrs.
TwinCAT I/O erlaubt die Verbindung zwischen Serverprozessabbildern und I/O-Kanälen bitweise und hält Werkzeuge bereit, die viele Kanäle fortlaufend mit nur einem Befehl verbinden. Die Verbindungen können per Drag-and-drop bewegt werden.
Verdrahtung der Software
Mit Hilfe des TwinCAT-I/O-Systems können Ein- und Ausgänge einer Task mit denen einer anderen zyklisch ausgetauscht werden. Die Datenkonsistenz bleibt dabei gewahrt. Das TwinCAT-I/O-System ist variablenorientiert, d. h. die kleinste ansprechbare und verknüpfbare Einheit ist eine Variable, deren kleinste Größe ein Bit.
Online-Analyse
Auf Feldbusebene und Prozessabbildebene der Server wird die Inbetriebnahme und Wartung durch Online-Darstellung erleichtert. TwinCAT I/O generiert Adressbeziehungen (Mappings) zwischen Tasks und I/O-Geräten und bietet leistungsfähige Online-Tools:
Für alle I/O-Geräte werden Diagnosedaten in einer einheitlichen Darstellung angeboten.
Import-/Exportfunktionen
TwinCAT I/O verwaltet Variablen; Import- und Exportfunktionen stehen auf allen Ebenen zur Verfügung.
TcTimer API unter CE
Auf Beckhoff-CE-Geräten steht TwinCAT I/O mit der Erweiterung TcTimer zur Verfügung. Das TcTimer API stellt den ab 100 µs skalierbaren Echtzeittimer und den Zugriff auf das logische Prozessabbbild zur Verfügung. Der Datenaustausch zum Feldbus wird mit einem Methodenaufruf angestoßen. Externe Applikationen können mit dem TcTimer API eine deterministische, bis in die IO-Feldbusebene synchronisierte Applikation erstellen.

Import-/Exportfunktionen

I/O-Konfiguration
| Technische Daten | TwinCAT I/O |
|---|---|
| PC-Hardware | Standard-PC/IPC-Hardware, keine Zusätze |
| Betriebssysteme | Windows NT/2000/XP/Vista, Windows NT/XP Embedded, Windows CE |
| Echtzeit | Beckhoff-Real-Time-Kernel als Bestandteil von TwinCAT |
| Anwenderprogramm | Im User-Mode laufendes Anwenderprogramm, das z. B. zyklisch als Multimedia-Task ablaufen kann („weiche“ Echtzeit), der Zugriff auf das I/O-Prozessabbild erfolgt durch zyklischen Aufruf von DLL-Funktionen. Unter CE: harte Echtzeit mit synchronisiertem Zugriff auf das Prozessabbild |
| Speicher | nur durch Größe des Arbeitsspeichers begrenzt (max. 2 GB bei NT/2000/XP/Vista) |
| Zykluszeit | ab 50 µs einstellbar |
| Programmierung | Anwendungsprogramm in beliebiger Hochsprache z. B. C++, Delphi, Assembler |
| Debugging | über die Standard-Debugging-Werkzeuge der eingesetzten Hochsprache |
| I/O-System | freie Feldbusauswahl: EtherCAT, PROFIBUS DP/MC, CANopen, DeviceNet, Interbus, SERCOS, Lightbus, Ethernet, PC-Hardware (Printer-Port, COM-Port, USB), PC-Karten: generische Memory-DPRAM-Unterstützung |
| Connectivity | Variablenzugriff über OPC, Beckhoff-ADS-OCX/DLL (Automation-Device-Specification) (unter CE: zusätzlich TcTimer API) |
| Bestellangaben | |
|---|---|
| TwinCAT I/O | Lizenz zur Nutzung der I/O-DLL zum Datenaustausch mit Windows-Programmen |