Der TwinCAT Modbus TCP Server stellt eine Verbindung von TwinCAT-Steuerungen zur Modbus-TCP-Welt dar. Modbus TCP ist ein einfaches, herstellerneutrales und offengelegtes Protokoll. Es ist „de facto“ der Standard für Leitsysteme. Der TwinCAT Modbus TCP Server stellt ein einfaches Gateway zwischen Modbus TCP und TwinCAT-ADS-Geräten dar. Er kann als Server oder Client arbeiten. Im Serverbetrieb werden TwinCAT-Speicherbereiche direkt auf Modbus-Speicherbereiche gemappt. Im Clientbetrieb stehen eine Reihe von SPS-Bausteinen zur Verfügung, mit denen Inputs und Input-Register gelesen und Coils und Register geschrieben werden können. Der Serverstart erfolgt direkt mit dem Start von TwinCAT. Die Konfiguration erfolgt über eine XML-Datei.
| Bestellangaben | |
|---|---|
| TwinCAT Modbus TCP Server | Lizenz zur Nutzung des TwinCAT Modbus TCP Servers zur Kommunikation mit Modbus-TCP-Geräten (Server- und Client-Funktionalität) |
| TwinCAT Modbus TCP Server CE | Lizenz zur Nutzung des TwinCAT Modbus TCP Servers für Windows-CE-Plattformen |