Das Standardinterface für die Automatisierung
OPC steht für „Openness, Productivity & Collaboration“ und bezeichnet eine Initiative zur Standardisierung des Datenaustausches in der Automatisierung. Bislang waren Applikationen, z. B. Bedien- und Beobachtungssoftware, an die unterschiedlichen Zugriffsverfahren der jeweiligen Steuerungshersteller gebunden. OPC ist die Spezifikation einer einheitlichen Softwareschnittstelle und ermöglicht den Zugriff auf Prozessdaten beliebiger Hersteller.
OPC-Spezifikationen
Der TwinCAT OPC Server unter stützt die Spezifikationen DataAccess (DA), Alarm&Event (AE) und XML-DA.
DataAccess (DA) basiert auf der etablierten Microsoft-COM-Technologie und stellt dem Client Daten zur Verfügung. Die OPC-XML-DA-Spezifikation ermöglicht es, Daten per XML via HTTP auszutauschen. Der TwinCAT OPC Server XML-DA ist als Plugin für den Microsoft IIS (Internet Information Server) implementiert und stellt TwinCAT-Variablen für webbasierte Visualisierungen oder Implementationen unter C++, .NET und JavaScript zur Verfügung. Der Transport kann dabei HTTP-konform durch Firewalls erfolgen.
Im Konfigurator oder via XML können die TwinCAT OPC Server konfiguriert werden. Für den TwinCAT OPC Server DA können weitere Features eingestellt werden: Simulationssignale ermöglichen einen Test der OPC-Client-/Serverkommunikation ohne Zugriff auf physikalisches I/O. Als Simulationsalgorithmus stehen z. B. Sinus, Rampe und Random, optional konfigurierbar u. a. in Amplitude, Steigung, Offset, zur Verfügung.
Interessant sind auch die Möglichkeiten der Online-Konvertierung von Prozesswerten: Konfigurierbare lineare Konvertierungen lassen Prozesswerte der Einheit „Grad Celsius“ im OPC-Client als „Grad Fahrenheit“ oder „Inch“ als „Zentimeter“ erscheinen.
Features
Weitere Eigenschaften

| Bestellangaben | |
|---|---|
| TwinCAT OPC Server | Lizenz zur Nutzung des OPC-Servers zum Zugriff auf TwinCAT. Unterstützt werden DataAccess, Alarm&Events und XML-DA. |
| TwinCAT OPC Server CE | Lizenz zur Nutzung des OPC-Servers zum Zugriff auf TwinCAT für Windows-CE-Plattformen (x86, ARM, MIPS). Unterstützt werden DataAccess und XML-DA. |