TwinCAT OPC UA Server

TwinCAT OPC UA Server

Der TwinCAT OPC UA Server stellt die Möglichkeiten der neuen Unified-Architecture-Spezifikation zur Verfügung. Neben den Methoden zum Datenzugriff spezifiziert UA auch die Datenkodierung und die Transportprotokolle. Das ermöglicht die Plattformunabhängig und somit die Integration der UA-Schnittstelle auch in kleine Embedded-Geräte. Als Kommunikationsarten stehen dafür XML-basierende Webservices oder ein effizientes TCP-basierendes Binärprotokoll gemäß Spezifikation zur Verfügung. Neben dem Austausch komplexer Daten gibt es optional auch Sicherheitsmechanismen für Authentifizierung und Datenverschlüsselung.

Bestellangaben
TwinCAT OPC UA Server Lizenz zur Nutzung des OPC UA Servers zum Zugriff auf TwinCAT
TwinCAT OPC UA Server CE Lizenz zur Nutzung des OPC UA Servers zum Zugriff auf TwinCAT für Windows-CE-Plattformen (x86, ARM)