TwinCAT PLC – IEC 61131-3-Multi-SPS auf dem PC

TwinCAT PLC – IEC 61131-3-Multi-SPS auf dem PC

Software-SPS für Windows NT/2000/XP/Vista

Das SPS-System TwinCAT PLC wird herstellerunabhängig nach IEC 61131-3 programmiert. Eine Online-Verbindung mit SPS-Laufzeitsystemen ist weltweit über TCP/IP oder über Feldbus auf dem IPC realisierbar.

 

TwinCAT-PLC-Programmiersystem

TwinCAT PLC bietet alle definierten Sprachen der IEC 61131-3-Norm sowie eine leistungsfähige Entwicklungsumgebung für Programme, deren Codegröße und Datenbereiche weit über die Möglichkeiten herkömmlicher SPS-Systeme hinausgehen.

 

Netzwerkfähige Online-Verbindung

Programm- und Datenänderungen werden mit einer sehr leistungsfähigen Verbindung zu den Laufzeitsystemen unterstützt, die auch netzwerkfähig ist. Alle üblichen Eigenschaften einer SPS sind verfügbar.

Windows-Programme, beispielsweise Visualisierungen oder Office-Produkte, können über Microsoft-Schnittstellen auf TwinCAT-Daten zugreifen oder die SPS steuern.

 

Praxisorientierte Eigenschaften

TwinCAT PLC – IEC 61131-3-Multi-SPS auf dem PC

IEC 61131-3-Sprachen

 

Diagnose mit den Standards der PC-Welt

Programm- und Datenänderungen werden in beliebiger Größe „online“ ausgeführt. Das Auffinden und Beheben von Fehlern (Debuggen) wird mit einer sehr leistungsfähigen Verbindung zu den Laufzeitsystemen unterstützt, die auch netzwerkfähig ist. Alle üblichen Eigenschaften einer SPS sind verfügbar.

 

Debugging-Eigenschaften

TwinCAT PLC TwinCAT PLC – IEC 61131-3-Multi-SPS auf dem PC -

Leistungsfähiges Debugging

 
Technische Daten TwinCAT PLC
PC-Hardware Standard-PC/IPC-Hardware, keine Zusätze
Betriebssysteme Windows NT/2000/XP/Vista, Windows NT/XP Embedded, Windows CE (nur Runtime)
Zielsysteme PC (x86), Windows-CE-Geräte, Beckhoff-Feldbus-Controller (BCxxxx, BXxxxx, IL230x-Cxxx)
Echtzeit Beckhoff-Real-Time-Kernel als Bestandteil von TwinCAT
Laufzeitsystem max. 4 Multitasking-SPSen mit je 4 Tasks pro SPS-Laufzeit, Entwicklungs- und Laufzeitsystem auf einem PC oder Remote-Programmierung via TCP/IP
Speicher Prozessabbildgröße, Merkerbereich, Programmgröße, POU-Größe, Variablenanzahl nur durch Größe des Arbeitsspeichers begrenzt (max. 2 GB bei NT/2000/XP/Vista)
Zykluszeit ab 50 µs einstellbar (typisch 1 ms)
Verknüpfungszeit 1 µs (Pentium® 4, 2,8 GHz) für 1.000 SPS-Befehle
Programmierung IEC 61131-3: IL (AWL), FBD (FUP), LD (KOP), SFC (AS), ST, CFC, leistungsfähige Bibliotheksverwaltung
Debugging Online-Change in Programmen und Variablen, Online-Monitor, Ablaufkontrolle, Breakpoints, Write, Force, Step, Datentrace, Remote-Debugging über TCP/IP
Remanenz remanente und persistente Daten, USV-gestützte Speicherung auf Festplatte, optional Speicherung auf NOVRAM
I/O-System freie Feldbusauswahl: EtherCAT, PROFIBUS DP/MC, CANopen, DeviceNet, Interbus, SERCOS, Lightbus, Ethernet, PC-Hardware (Printer-Port, COM-Port, USB), PC-Karten: generische Memory-DPRAM-Unterstützung
Connectivity Variablenzugriff über OPC, Beckhoff-ADS-OCX/DLL, .Net
Bestellangaben
TC9000 Lizenz zur Nutzung der IEC 61131-3-SPS-Automatisierungssoftware, enthält Programmiersoftware und Laufzeitsystem
Optionen  
TwinCAT PLC Controller Toolbox Die TwinCAT-Controller-Toolbox-Bibliothek enthält Bausteine für Basisregler (P, I, D), komplexe Regler (PI, PID), Pulsweitenmodulation, Rampen, Signalgeneratoren, Filter.
TwinCAT PLC Temperature Controller IEC 61131-3-Softwarebibliothek für TwinCAT PLC zur Temperaturregelung
TwinCAT PLC Hydraulic Positioning IEC 61131-3-Softwarebibliothek für TwinCAT PLC zum Steuern und Regeln hydraulischer Achsen
TwinCAT PLC Modbus RTU IEC 61131-3-Softwarebibliothek für TwinCAT PLC mit Modbus-RTU-Funktionsbausteinen zur seriellen Kommunikation mit Modbus-Endgeräten
TwinCAT PLC Serial Communication IEC 61131-3-Softwarebibliothek für TwinCAT PLC zur Kommunikation über serielle Geräte
TwinCAT PLC Building Automation IEC 61131-3-Softwarebibliothek für TwinCAT PLC für die Ausführung von Grundfunktionen im Bereich der Gebäudeautomatisierung (Basisbibliothek)
TwinCAT Engineering Interface Server Der TwinCAT Engineering Interface Server integriert Treiber zur Anbindung von Microsoft Visual Source Safe, CVS oder PVCS.