TwinCAT PLC Temperature Controller
Bibliothek mit instanziierbarem Temperaturregler-Funktionsbaustein zum Überwachen und Regeln von verschiedensten Temperaturstrecken mit den Eigenschaften:
- einfache Inbetriebnahme durch Selbsteinstellung des Reglers (Selftuning)
- Automatik- und Handbetrieb mit stoßfreiem Aufsetzen
- Stellgröße analog oder als pulsweitenmoduliertes Signal
- Toleranzbandüberwachung, Absolutwertüberwachung
- skalierbare Reaktion auf Sensorfehler und Heizstromfehler
- Begrenzung von Soll- und Stellgröße
- optionale Verrampung der Sollgröße
- Anfahrschaltung für die Sollgröße
- Kern des Temperaturreglers ist ein industrieller PID-Regler.
| Bestellangaben |
|
| TwinCAT PLC Temperature Controller |
Lizenz zur Nutzung einer IEC 61131-3-Temperaturregler-Softwarebibliothek für TwinCAT PLC |