TwinCAT PROFINET IO Controller

TwinCAT PROFINET IO Controller

Der PROFINET IO Controller (Master) ist ein TwinCAT-Supplement, das aus jeder PC-basierten Steuerung von Beckhoff einen PROFINET-IO-Controller macht. Eine Standard-Ethernet-Schnittstelle wird durch Installation des Supplements zu einem PROFINET-Master. Auf PCs und Embedded-PCs kann dieses Supplement genutzt werden.

In Verbindung mit der PROFINET-Klemme EL6631 für das EtherCAT-I/O-System kann PROFINET auch über EtherCAT getunnelt werden. Damit kann jedes EtherCAT-Netzwerk auch mit PROFINET-IO-Devices Daten austauschen.

Technische Daten PROFINET via RT Ethernet PROFINET via EtherCAT (EL6631)
Ethernet-Hardware Real-Time-Ethernet-Hardware PROFINET-Klemme EL6631
Betriebssystem Windows XP, XP Embedded, CE
Software TwinCAT I/O, PLC, NC, NC I, CNC
Zielsysteme PC (x86), Windows-CE-Geräte PC (x86), Windows-CE-Geräte mit EtherCAT-Interface
Zykluszeit min. 1 ms
Anzahl der möglichen IO-Devices begrenzt durch CPU-Leistung und Speicher bis zu 15 Teilnehmer
Bestellangaben
TwinCAT PROFINET IO Controller Lizenz zur Nutzung des TwinCAT PROFINET IO Controllers für Windows XP, XP Embedded
TwinCAT PROFINET IO Controller CE Lizenz zur Nutzung des TwinCAT PROFINET IO Controllers für Windows CE
Produktankündigung
voraussichtliche Markteinführung im 1. Quartal 2009