TwinCAT PROFINET IO Device

TwinCAT PROFINET IO Device

Das TwinCAT PROFINET IO Device (Slave) ist ein TwinCAT-Supplement, das aus jeder PC-basierten Steuerung von Beckhoff ein PROFINET-IO-Device macht. Aus einer Standard-Ethernet-Schnittstelle wird durch die Installation des Supplements ein PROFINET-Slave. Auf PCs und Embedded-PCs kann dieses Supplement genutzt werden.

In Verbindung mit der PROFINET-Klemme EL6631 für das EtherCAT-I/O-System kann PROFINET auch über EtherCAT getunnelt werden. Damit kann jedes EtherCAT-Netzwerk auch mit PROFINET-IO-Controllern Daten austauschen.

Technische Daten PROFINET via RT Ethernet PROFINET via EtherCAT (EL6631)
Ethernet-Hardware Real-Time-Ethernet-Hardware PROFINET-Klemme EL6631
Betriebssystem Windows XP, XP Embedded, CE
Software TwinCAT I/O, PLC, NC, NC I, CNC
Zielsysteme PC (x86), Windows-CE-Geräte PC (x86), Windows-CE-Geräte mit EtherCAT-Interface
Zykluszeit min. 1 ms
Anzahl der möglichen IO-Devices begrenzt durch CPU-Leistung und Speicher 1
Bestellangaben
TwinCAT PROFINET IO Device Lizenz zur Nutzung des TwinCAT PROFINET IO Devices für Windows XP, XP Embedded
TwinCAT PROFINET IO Device CE Lizenz zur Nutzung des TwinCAT PROFINET IO Devices für Windows CE