TwinCAT Scope

TwinCAT Scope

TwinCAT beinhaltet mit TwinCAT ScopeView schon seit längerem ein Software-Scope. Für die Optimierung von Reglern und die Einstellung von Achsen ist das Tool unersetzlich. Um die erweiterten grafischen Features der neuen PC-Generationen nutzen zu können und auch die Möglichkeiten einer Erweiterung zu haben, wurde ein neues TwinCAT Scope entwickelt.

Logger und Viewer sind jetzt getrennt. Der Logger zeichnet die Daten verschiedener Kanäle mit Zeitstempeln auf und speichert die Daten zwischen. Er kann auch auf einem CE-Target installiert werden. Die Daten können von verschiedenen ADS-Geräten kommen.

Der Viewer holt sich per ADS die Daten vom Logger und stellt sie dar. Die Konfiguration des Scopes erfolgt ebenfalls im Viewer. Ein Assistent unterstützt die Suche nach aufzuzeichnenden Variablen. Nach der Auswahl der Steuerung kann in die entsprechende SPS hineingebrowst werden. Einzelne Variablen können einfach selektiert werden.

Das Scope ist die oberste Ebene einer Konfiguration. Alle Elemente, die einem Scope hinzugefügt werden, unterliegen der gleichen Zeitbasis und den gleichen Aufnahmeeinstellungen. Charts sind die eigentliche Anzeigefläche des ScopeViews. Sie stellen die X-Achse als zeitdefinierte Basis des Scopes zur Verfügung.

Die Y-Achsen bieten die Möglichkeit, Kanäle innerhalb eines Charts zu gruppieren. Jede Achse stellt, mittels automatischer oder freier Skalierung, den Wertebereich zur Verfügung, der die angeschlossenen Kanäle umspannt. Kanäle stellen die zu analysierenden Variablen des Systems dar. Sie sind mit einer festen Adressierung, der Akquisition, einem Systemelement zugeordnet.

Der Viewer verwendet DirectX zur Darstellung. DirectX stellt COM-basierte Programmierschnittstellen für multimediaintensive Anwendungen auf der Windows-Plattform zur Verfügung. Die Direct-Komponenten decken nahezu den gesamten Multimediabereich ab. Vorrangig kommt es zum Einsatz bei der Darstellung komplexer 2-D- und 3-D-Grafiken.

Bestellangaben
TwinCAT Scope Lizenz zur Nutzung des TwinCAT Scopes unter Windows NT, 2000, XP, Vista
Produktankündigung
voraussichtliche Markteinführung im 4. Quartal 2008